- Artikkelnummer:
- AX 2820.122
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørneprofil med stor åpning for optimal tilgang til festeområdet, kan dekkes med hjørneavdekningen i plast.
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørneavdekning: Plast
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørneprofiler, 200 mm høye
4 hjørneavdekninger
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Sokkelpaneler, på siden for tilkobling av en sokkelenhet
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 1.200 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 5,79 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
AX Sokkelhjørneprofiler med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1200 mm