- Artikkelnummer:
- SZ 9765.248
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4016 (AISI 430)
- Overflate
- Kapsling: pulverlakkert, UV-bestandig ren polyester
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 660 mm
Dybde: 500 mm - Passer for
- Kapslingstype: MFG 8
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 31 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Produktbeskrivelse
- Jordingssokkel SZ for multifunksjonskapsling MFG 8, for B: 1000 mm, D: 500 mm, rustfritt stål