Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg sidevegg, kan skrues fast i VX, VX IT:
8106260
Hengsel for sidevegg TS, kan fastskrues, stålplate
Artikkelnummer: TS 8800.110
El nummer: E2431773
Åpningsvinkelen på 180° muliggjør uhindret tilgang. Montering kan gjøres fra både inn- og utsiden av skapet. Bytt de 3 festebrakettene med hengslene. Skapets kapslingsgrad opprettholdes til tross for hengsling.
- Artikkelnummer:
- TS 8800.110
- Produktbeskrivelse
- Åpningsvinkelen på 180° muliggjør uhindret tilgang. Montering kan gjøres fra både inn- og utsiden av skapet.
- Fordeler
- Skapets kapslingsgrad opprettholdes til tross for hengsling.
- Anvendelsesområder
- Bytt de 3 festebrakettene med hengslene
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Henvisning
- Kun ved bruk av et 180°-dørhengsel kan hengsler i sidevegg og dør monteres på samme skapprofil
- Obs! De hengslede og uhengslede sideveggene, samt dørene og bakveggene må alltid ligge overfor hverandre.
- På hver vertikal skapprofil kan det kun monteres én flate (hengsler til sidevegg).
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 0,966 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS Hengsler for sidevegger, kan fastskrues, stålplate
- Dokumentasjon
- Info sheet