Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet VX:
8951030
TS skillebryterdeksel (USA-versjon)
Artikkelnummer: TS 8950.850
UL-kompatibel sikkerhetslåsing av apparatskap-kombinasjoner iht. USA-forskrift. Skillebryterdekslet oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling og skyvestenger kravene i UL 508 A.
- Artikkelnummer:
- TS 8950.850
- Produktbeskrivelse
- Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetsforrliglingen av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. USA-forskrift, kun i forbindelse med betjeningshendel for hovedbryter.
- Fordeler
- Oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling, skyvestenger kravene i UL 508 A.
- Kompakt konstruksjon med 125 mm bredde, kan monteres til høyre eller venstre på skapet. Dermed kan alle endørs standard TS 8-skap bygges ut med dette dekslet til skillebryterskapet. Hele skapets montasjenivå blir beholdt.
- I forbindelse med det integrerbare TS montasjeplate-mellomstykket kan montasjenivået til hovedskapet forstørres med 100 mm i bredden.
- Dekslet skal kun monteres på et én-dørs skap med dørramme
- To utsparinger for betjeningshåndtak på framsiden for montering på forskjellige høyder
- Anvendelsesområder
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA type 1 og 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA for type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA for type 12
- Siemens håndtak for betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) for kompakteffektbryter 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, stål epoksybelagt, merking ON/OFF rød/svart (også inkludert i leveransen av Max-Flex-komplettbyggesett 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, stål forkrommet, merking ON/OFF rød/svart
- 3VA9978-0CH74, stål epoksybelagt, merking ON/OFF svart/svart
- 3VL9600-3JP61, stål epoksy ommantlet, merking ON/OFF svart/svart
- Siemens håndtak for betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) for kompakteffektbryter 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plast, merking ON/OFF rød/grønn (også inkludert i leveransen av Max-Flex-komplett byggesett 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, stål epoksy ommantlet, merking ON/OFF rødt/svart
- 3VL9600-3JP41, stål forkrommet, merking ON/OFF rødt/svart
- 3VL9600-3JP61, stål epoksy ommantlet, merking ON/OFF svart/svart
- Siemens håndtak for betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) for effektbryter i SENTRON-serie (ED, FD, LD, JD, …) Artikkelnr. USA: FHOH, epoksybelagt stål, merking ON/OFF rødt/svart
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. hoveddørforrigling, dekkplate og festemateriell.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Henvisning
- Skapet foran skillebryterdekslet må ha én dør
- Dimensjoner
- Bredde: 119,5 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 24,3 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS TS skillebryterdeksel (USA-versjon), BHD: 119,5x1800x500 mm