Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikkelnummer: VX 8619.720

El nummer: E2406619

For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.

Artikkelnummer:
VX 8619.720
Produktbeskrivelse
For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between fixing points
475 mm
Passer til dørbredde
600 mm
Monteringsmuligheter VX
In door width 600 mm
Montasjemuligheter VX SE
In door width 600 mm
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Kapslingsbredde 1200 mm i dør med lås
Monteringsmuligheter, AX-plast
In door width 600 mm
Monteringsmuligheter PC
In door width 600 mm
Montasjetips
For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Henvisning
For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
PC
AX
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Vekt/VE
1,16 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX Systemchassis 14 x 39 mm, for dørbredde: 600 mm
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning