Denne artikkelen er utgått: 21. okt. 2021
- Artikkelnummer:
- DK 7241.500
- Produktbeskrivelse
- For skjøtefri fordeling av fiberoptiske breakout-kabler. Kabelbunter kan samles opp i sporene på baksiden. For kabelføring og ekstra lange kabler er det lagt ved fire selvklebende kabelklips i boksen.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Breakout-boks
Kabelføringsklips
Festetilbehør for patch-panel - Innbyggingsdybde
- 250 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,684 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Fibre-optisk breakout-boks, 1 HE, For D: 250 mm