Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2022
Glideskinner, for tunge komponenter for TE
Artikkelnummer: DK 7063.740
Med L-formede profilskinner eller 19" (482,6 mm) montasjeramme og en lysåpning på 745 mm, rask og enkel montasje ved hjelp av innhengingsbraketter for det bakre nivået.
- Artikkelnummer:
- DK 7063.740
- Produktbeskrivelse
- For L-formede profilskinner med en formontert nivåavstand på 745 mm. Rask og enkel å montere takket være innhengingsbraketter for det bakre nivået.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1 000 N
- Flate
- Bredde: 50 mm
Dybde: 734 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 2,91 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
- Dokumentasjon
- Info sheet