- Artikkelnummer:
- DK 7030.022
- Utførelse
- Utførelse 19"
- Fordeler
- Redundant energiforsyning gir høy tilgjengelighet.
- Kostnadsoptimering takket være optimal romutnyttelse og tilkoblingsteknikk.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Virkemåte
- Sentral overvåkingsenhet for CMC III-systemet.
- Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
- Samler måledata og varsler nettverks-management-systemer eller datautstyr ved overskridelse av fritt innstillbare grenseverdier.
- Utførelse
- Piezo signalgiver for akustisk informasjon
- Tidsfunksjon med sanntidsur med NTP
- Materiale
- Plast
Aluminiumsprofil, svart eloksert - Overflate
- Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- CMC III prosesseringsenhet
Grunnsystem
Integrert display
Inkl. festemateriell for montering på flater - Grensesnitt bus-system
- RJ45 CAN-bus
- Alarmrelé-utgang
- Klemme inntil 1,5 mm² (maks. 24 V DC/1 A)
- Mobil nettside
- For Android- og Windows-telefon
- Nettverksgrensesnitt
- Ethernet iht. IEEE 802.3 via 10/100BaseT full dupleks 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Aksel-nettverks-kamera med VAPIX® versjon 3
- Antall sensorer (maks.)
- 16
- Henvisning
- For økt nettverkssikkerhet kan ukrypterte protokoller deaktiveres
- LED-indikering (bakside)
- Nettverksstatus
- LED-indikering (framside)
- Status
- Protokoller
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP med SSL
- HTTP
- HTTPS med SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS -232
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 144 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III prosesseringsenhet 19" Edition
CMC III prosesseringsenheter
Artikkelnummer: DK 7030.022
CMC III Processing Unit 19" Edition er den sentrale enheten i overvåkingssystemet CMC III. Det kan kobles til opp til 16 eksterne sensorer / CAN-Bus tilkoblingsenheter. Enheten kan kobles til datanettverket via Ethernet, konfigureres via web/USB, sende alarmer via en e-postserver og kobles til bedriftens nettverksadministrasjonssystem via SNMP.