Kompakt 19"-kapsling for små nettverksanvendelser. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.
Dataskap for 19" veggmontering
Det veggmonterte 19" nettverksskapet gir profesjonell plassering av nettverks- og IT-komponenter. Skapet er utviklet for mindre IT-infrastrukturer og kombinerer høy kvalitet med fleksible bruksmuligheter. Samtidig gir det optimal beskyttelse av komponentene som er montert i skapet.
Montering av et kompakt IT-skap
Nettverksskapet er kompakt nok til å brukes som veggskap, men kan også benyttes som gulvstående skap. Dybden varierer avhengig av modell, med en maksimal dybde på 70 cm. Ved veggmontering sørger montasjeplate og montasjevinkler for enkel og stabil innfesting.
Bruksområder for kompakte nettverksskap
Dataskapet er godt egnet for mindre nettverksinstallasjoner i kontorer, industrimiljøer, mindre serverrom og hjemmenettverk.
Egenskaper og fordeler ved veggmonterte IT-skap:
- Plassbesparende montering
- Standardisert 19" kompatibilitet
- Robust konstruksjon
- Enkel kabelhåndtering med integrerte kabelinnføringer
- Låsbare frontdører som beskytter mot uautorisert tilgang
Har du spørsmål om IT-skapene våre eller aktuelle bruksområder? Ta gjerne kontakt med våre Rittal-eksperter.
Ofte stilte spørsmål om kompakte nettverksskap
Et 19" skap for veggmontering er et godt valg når du trenger en plassbesparende og kostnadseffektiv løsning for mindre nettverk. Det passer godt til oversiktlige installasjoner med blant annet rutere, switcher og patchpaneler. Avhengig av variant gir skapet beskyttelse mot støv, smuss og uautorisert tilgang. Samtidig bidrar det til ryddig kabling og enklere vedlikehold. Enkelte varianter kan også brukes som gulvstående skap.