Ri4Power – Systemløsninger Lastskillelistfelt Enkel montering, perfekt berøringsbeskyttelse, sikkert skille. Lastskillelistfelt Avdekning Sett for fordelingssamleskinne (lastskillelistfelt Jean Müller) Utført for feste av apparater av fabrikat Jean Müller. Til produkt Lastskillelistfelt Samleskinneholder for lastskillelistfelt Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet Til produkt Lastskillelistfelt Samleskinner E-Cu Lengde: 2400 mm/skinne. Til produkt Lastskillelistfelt Montasjeskinne Sett for avdekning fordelingssamleskinne (lastskillelistfelt Jean Müller) Nødvendig for montering av avdekningen fordelings-samleskinne. Til produkt Lastskillelistfelt Skillevegg for lastskillelistfelt Nødvendig for innvendig oppbygging av lastskillefeltet, skiller tilkoblingsrommet fra apparatrommet. Til produkt Lastskillelistfelt Berøringsbeskyttelsesavdekning for lastskillelistfelt (kabelrangeringsrom) Tetter hovedsamleskinnen i kabelrangeringsrommet og muliggjør dermed ufarlig tilkobling av kabler og ledninger. Til produkt Lastskillelistfelt Avdekning for fordelingssamleskinne (lastskillelistfelt ABB/Siemens) For avdekning av fordelings-samleskinnesystemet til et lastskillelistfelt, utført for feste av apparater av fabrikat ABB (type SlimLine) eller Siemens (type 3NJ62). De 200 mm høye samleskinneavdekningene sperrer samleskinnerommet fra... Til produkt Lastskillelistfelt Skilleplate for lastskillelistfelt For inndeling av samleskinnerom og NH-lastskillelistrom (funksjonsrom). Til produkt Lastskillelistfelt Frontpanel for lastskillelistfelt Tak over og under montasjeområdet til NH-lastskillelistene på framsiden, ventilasjonsåpninger er integrert. Til produkt Lastskillelistfelt Fordelingssamleskinne for lastskillelistfelt For monteirng i lastskillelistfeltene, passer til hovedsamleskinnesystemene Maxi-PLS og Flat-PLS. Til produkt Lastskillelistfelt Fordelingssamleskinne 30 x 10 mm Til produkt Lastskillelistfelt Fordelingssamleskinne PLS 1600 Til produkt Lastskillelistfelt Blendingslist for NH-sikringslastskillelister/NH-lastskillelister For å produsere en flate for individuell bruk av en berøringsbeskyttelsesavdekning på framsiden. Til produkt