Ri4Power – Systemløsninger

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Senteravstand 185 mm, 3-polet, berøringsbeskyttelse på alle sider, mange bruksmuligheter med tilkoblings- og CB-adaptere samt NH-sikringslastskillelister eller NH-lastbryterlister.

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Apparatadapter 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Berøringsbeskyttelse 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Tilkoblingsblokk 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Apparatadapter-tilbehør 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

NH-sikringslastskillelister 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

NH-sikringslastskillelist-tilbehør 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

NH-lastskillelister 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

NH-lastskillelister-tilbehør 185 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Samleskinneholder (185 mm)

For flatkobberskinner 40/60/80/100/120 x 10 mm

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Systemfeste for TS

For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i apparatskap.

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Systemfeste for TS, VX SE

For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i TS/SE apparatskap.

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Samleskinner E-Cu

Lengde: 2400 mm/skinne.

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Samleskinne E-Cu, fortinnet

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Skinneforbindere

For montering av skinner fra 40 x 10 til 120 x 10.

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Tilkoblingsadapter

For tilkobling av rundkabler. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Adapter For RiLine Compact-komponenter

For montering av RiLine Compact-komponenter på 185 mm skinnesystemer.