Samleskinnesystem

Samleskinnesystem RiLineX opptil 800 A

3-polet, kan monteres uten verktøy, kortslutningssikker opp til 65 kA, berøringssikret og med standard flate kobberskinner for bruk over hele verden.

Samleskinnesystem RiLineX opptil 800 A

RiLineX-basissystemer

Det ferdigmonterte RiLineX board inneholder standardiserte kobberskinner og er klart til bruk umiddelbart. Det har berøringsvern opp til IP 2XB, som kan utvides til IP 3X med tilbehør. Ulike kortlengder er tilgjengelig for...

Samleskinnesystem RiLineX opptil 800 A

RiLineX-tilkoblingsadapter

RiLineX tilbyr fleksibel tilkoblingsteknologi for ulike behov. Avhengig av utførelse gjør tilkoblingsadaptere det mulig å koble til runde ledere samt laminerte eller massive kobberskinner.

Samleskinnesystem RiLineX opptil 800 A

RiLineX apparatadapter

RiLineX CB‑enhetsadapter for montering av kompakte effektbrytere (MCCB). Produktene er tilgjengelige i to utførelser: som «Easy‑Fix»-variant for enkel, ekstern montering av brytere fra alle vanlige produsenter, samt som...

Samleskinnesystem RiLineX opptil 800 A

RiLineX sikringskomponenter

De kompakte sikringsholderne er klare til bruk og garanterer sikker kontakt med sikringsinnsatsene. Takket være snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering går installasjonen raskt unna uten verktøy....