- Artikkelnummer:
- AS 4055.926
- Utførelse
- Motordrevet dybdejustering 2200 mm
Kapslingsbearbeiding
Bearbeiding av flate deler
Todørs
Patentert trykkplate med integrert avsug for fresesponen
Høyeffektsspindel inkl. minimumsmengdesmøring
Automatisk verktøykontroll
DIN-verktøy
Pneumatisk fastspenningsinnretning
- Produktbeskrivelse
- Das Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen CNC Maschine und dient der Modifikation von Standardschaltschränken und bietet eine automatische Bearbeitung von Flachteilen und Kuben für z.B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Das Perforex Milling Terminal 2201 bietet eine breite Werkstückaufnahme im Standard mit zwei Türen. Ideelt for bearbeiding av komplett sveisede kapslinger.
- Fordeler
- Kort Return on Investment (ROI) og betydelig høyere konkurranseevne
- Korte gjennomløpstider med samme høye bearbeidingskvalitet
- Datakontinuitet takket være nettverksbasert programvare
- Enkel betjening med oversiktlig HMI og en 24"-skjerm
- Automatisk skifte av verktøy og integrert måling av verktøylengder
- Bearbeiding som er skånsom mot verktøyet takket være minimumsmengde-smøresystem og trykkplate
- Automatisk sponavsug ved boring og fresing
- Svært effektiv spindel garanterer rask, nøyaktig og pålitelig bearbeiding
- Intuitivt strammesystem med pneumatisk strammeinnretning – optimalisert for apparatskap-komponenter
- Leveringsomfang
- Perforex MT S konfigureres i henhold til prosjektet
- Materiale som kan bearbeides
- Aluminium
- Stål
- Rustfritt stål
- Plast
- Kobber
- Maskinalternativer
- Signalsøyle 4055.954
- Sidetilgang 4055.952
- Bærearmsystem 4055.951
- Forlengelse av klemhøyde 4050.035
- 2 ekstra nullpunkter for bearbeiding av flere deler 4050.111
- Maskinstyring
- Oppdragsstyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Betjening med Rittal HMI
- Sikkerhet
- Sikkerhetsgjerde iht. DIN EN ISO 13857
- Optisk beskyttelse foran og bak maskinen
- Sikker bremsing av akslene ved spenningsutfall
- Grensesnitt
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Konfigurasjonssystem
- Import av DXF-data
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 5.050 mm
Høyde: 2.400 mm
Dybde: 4.550 mm
- Trykklufttilkobling
- 6 bar
- Vekt arbeidsemne bearbeiding av flat del (maks.)
- 250 kg
- Vekt arbeidsemne behandling av apparatskap (maks.)
- 300 kg
- Antall verktøyplasser
- 21
- Bearbeidingsnøyaktighet
- ± 0,2 mm
- Hastighet X-/Y-akse
- 60 000 mm/min
- Hastighet Z-akse
- 12 000 mm/min
- Spindelturtall (maks.)
- 21 000 rpm
- Spindeleffekt (maks.)
- 11 kW
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Driftsstrøm maks.
- 6,2 A
- Måledriftsspenning
- 3L+PE, 400–480 V, 50/60 Hz
- Bearbeidingshastighet (maks.)
- 1 500 mm/min
- Mål for spennbare kapslinger min.
- Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 140 mm
- Mål for spennbare kapslinger maks.
- Bredde: 2.300 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 2.200 mm
- Mål for spennbare deler min.
- Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm
- Mål for spennbare flate deler maks.
- Bredde: 2.300 mm
Høyde: 1.550 mm
Dybde: 5 mm
- Maks. bearbeidbar flate for kapslinger
- Bredde: 2.300 mm
Høyde: 1.600 mm
- Oppstillingsflate
- Bredde: 5.050 mm
Høyde: 2.400 mm
Dybde: 4.550 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2 700 kg
- Tolltariffnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967564