- Artikkelnummer:
- AS 4050.330
- Produktbeskrivelse
- Perforex lasermaskin er spesialutviklet for automatisk mekanisk modifisering av standard apparatskap. Perforex LC er spesialisert for 3D-laserbearbeiding av kuber, samt berøringsfri og vibrasjonssvak bearbeiding. Det er også mulig å bearbeide montasjeplater inklusive gjenger.
- Fordeler
- 3D-kubusbearbeiding uten omspenning av arbeidsemnet
- Ingen anløping eller misfarging av snittkantene ved bearbeiding av rustfritt stål
- Skjæring av lakkerte platedeler selv ved filigrankonturer uten lakkskader eller misfarging
- Produktspekter fra kompakte til store koblingsskap
- Berøringsfri og lav vibrasjonsbearbeiding uten slitasje på verktøy
- Ikke nødvendig å spenne fast arbeidsstykkene
- Bearbeidingshastighet ved rustfritt stål 20 x raskere enn med den tradisjonelle freseprosessen
- Ergonomisk arbeid takket være utdragbar flate for bearbeiding av kapsling og flate deler
- Samtidig bearbeiding av 5 sider
- Tekniske data
- Laserpeker (hjelpelaser) stråleeffekt laserklasse 1
- Svært smal snittbredde på bare ca. 0,3 mm
- Arbeidslaser klasse 4
- Leveringsomfang
- Lasersenter
Kompressor
Maskin-innkapsling
Filteranlegg
Betjeningsenhet - Materiale som kan bearbeides
- Rustfritt stål
- Stålplate
- Aluminium
- Maskinstyring
- Verkstedsprogrammering
- Sikkerhet
- Beskyttelsesinnkapsling for å oppnå laserklasse 1. Betjening mulig av opplært personale, laserspesialist ikke nødvendig
- Sikkerhetsdør
- Grensesnitt
- EPLAN Pro Panel
- Overføring av DXF-formater
- Rittal Konfigurasjonssystem
- Henvisning
- Sikkerhetstak (4050.317) for maskinkapslingen er absolutt nødvendig hvis det er mulig å se inn i maskinen ovenfra
- En Rittal-fagarbeider må foreta inspeksjon på stedet for å velge og bestemme laserutførelsen
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 3.900 mm
Høyde: 3.800 mm
Dybde: 10.500 mm - Stråleeffekt maks.
- 300 W (CW) hhv. 3000 W (puls)
- Pulsenergi (maks.)
- 30 J
- Pulsvarighet maks.
- 50 µs ved effekt 300 W
- Bølgelengde
- 1 070 nm
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 3 mm
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål
- 3 mm
- Maks. materialtykkelse aluminium som kan bearbeides
- 3 mm
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Nytteeffekt
- 3 kW
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 2.250 mm - Oppstillingsflate
- Bredde: 3.900 mm
Høyde: 3.800 mm
Dybde: 10.500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84561190
- EAN
- 4028177811737
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Produktbeskrivelse
- LC 3030 Perforex laser centre (300/3000 W), CNC-controlled 6-axis 3D laser centre
Lasersenter Perforex LC 3030
Artikkelnummer: AS 4050.330
Perforex lasermaskin er spesialutviklet for automatisk mekanisk modifisering av standard apparatskap. Perforex LC er spesialisert for 3D-laserbearbeiding av kuber, samt berøringsfri og vibrasjonssvak bearbeiding. Det er også mulig å bearbeide montasjeplater inklusive gjenger.