Egnet til utendørs montering:
- Vandalsikker kapsling
- e+-kontroller på baksiden av kjøleaggregatet
- Aluminiumskapsling med utendørs lakkering i henhold til UL 1332
- Temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
Fordeler med Blue e+ teknologien:
- Effektivitet: Gjennomsnittlig energibesparelse på 75 % takket være turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
- Fleksibel: Passer til internasjonal bruk takket være unik multispenningskapasitet
- Pålitelig: Alle komponentene i apparatskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være komponentvennlig kjøling
- Enkel: Intuitiv betjening via berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Kompatibel med utendørsskap:
- Tetningsramme for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
- For dobbelt- og enkeltveggede skap
- Forhåndsdefinerte Toptec skap med utsparing for kjøleaggregat i døren
Intelligent nettverk:
Blue e+ kjøleenheter kan integreres i digitale nettverk i forbindelse med et IoT-grensesnitt
- Kontinuerlig overvåking av temperaturverdier
- Unngå kostnader som skyldes nedetid og følgeskader
- Automatisk varsling om feilfunksjoner i kjøleaggregatet
- Ressursadministrasjon: Lokalisering og admininstrasjon av kjøleaggregater
- Ekstern tilgang: Enhetsparametere kan konfigureres eksternt
Global bruk og optimal beskyttelse:
- Internasjonale godkjenninger (cULus-listet, cULus FTTA, CE og EAC)
- Kapslingsgrad UL type 3R/4/12 og IP56