Lista de favoritos

Rittal VX25 Blue e+ solução integrada

2018-08-16. A pré-instalação é a palavra-chave: As unidades de climatização costumavam ser montadas como componentes separados nos armários. Uma nova solução plug-and-play acaba com esta ideia. A solução de integração VX25 Blue e + da Rittal, uma simbiose entre o sistema de armários VX25 e a unidade de climatização Blue e + preenche todas as condições prévias para maior produtividade, certeza de planeamento, eficiência de energia e aplicações inteligentes de IoT.

A nova solução integra uma unidade de climatização com uma saída de refrigeração de 1,5 kW e tecnologia Blue e + em um sistema de integração VX25 com dimensões de 800 x 2200 x 600 mm (L x A x P). A unidade de climatização é instalada na seção superior do armário e pode ser operada confortavelmente a partir do exterior por meio de um display sensível ao toque. Esta solução combina todos os benefícios do novo sistema de armários de grandes dimensões VX25 e da eficiência energética da unidade de climatização Blue e + numa única solução.

Plug-and-play

A Rittal fornece o produto - incluindo os interruptores e cabos - totalmente configurados num único modelo. Consequentemente, o trabalho desenvolvido na instalação da unidade de refrigeração é eliminado completamente, permitindo que os instaladores comecem a configurar o interior imediatamente. Isso elimina com eficácia a possibilidade de erros de maquinação e o risco de cortes defeituosos, que geralmente ocorrem quando a unidade de climatização externa é adaptada. Como resultado, a categoria de proteção IP55 do armário é mantida, o que, até agora, nunca foi uma tarefa fácil ao instalar a unidade de controlo climático no armário. No final, os utilizadores podem ter a certeza de que receberão um sistema geral funcional e não precisarão mais de se preocupar com o controlo climático.

Como a unidade de climatização integrada funciona com a nova tecnologia Blue e +, esta fornece exatamente a quantidade de refrigeração necessária em cada momento. Climatização passiva através do tubo de calor pode ser suficiente com uma baixa perda de calor ou em temperaturas ambiente frias. Para fins de manutenção, a unidade de climatização pode ser facilmente retirada (em trilhos) pela frente, para que todos os componentes possam ser facilmente acessíveis.

Plano de construção confiável

Para garantir um planeamento eficiente, o digital twin da solução de integração Blue e + está disponível no EPLAN Data Portal. Esta ferramenta EPLAN Pro Panel ajuda os utilizadores a mapear a configuração virtual em 3D. Se tiverem alguma dúvida sobre problemas de controlo climático, eles podem ser auxiliados pela “Thermal Design Integration”, um recurso implementado no EPLAN Pro Panel. Este ajuda a produzir uma exibição gráfica das zonas de exclusão ditadas pelos requisitos de ventilação, a área com controlo de temperatura ideal e pontos de acesso. Alta qualidade de dados com layout 3D profissional, combinada com a “Integração de Design Térmico”, leva a um plano confiável e eficiente.

Pronto para a Industria 4.0

A interface IoT, opcional, permite que a unidade de climatização seja facilmente incorporada numa grande variedade de aplicações IoT (Industry of Things). Por exemplo, as várias opções permitirão a otimização futura da manutenção e serviço de soluções de controlo climático, reduzindo os custos operacionais. Uma análise de dados operacionais históricos também pode ser realizada por um sistema de nível superior, graças à capacidade de comunicação da solução integrada, as aplicações típicas da Industria 4.0, como a manutenção inteligente ou preditiva, também serão possíveis no futuro.