Lista de favoritos

Bastidor 19'' TE 8000 -
Eficiente e rentável

Video
slide left slide right


O todo é mais do que soma das suas partes

O mesmo é verdadeiro para “Rittal – The System”. Com isto em mente, nós agrupamos os nossos produtos inovadores - armários, distribuição de energia, climatização e infraestruturas TI, juntos numa única plataforma. Complementada pela nossa extensa gama de ferramentas de software e de serviços globais, criámos um valor acrescentado ímpar para o comércio e a indústria: área de produção, testes de equipamentos, manutenção de instalações e datacenters. De acordo com o nosso princípio “Faster – better – everywhere”, combinamos produtos inovadores e um serviço eficiente para o melhor resultado.

Faster - com “Rittal – The System”. A gama de soluções modulares garante o planeamento, a montagem, a conversão e o funcionamento rápida, devido à compatibilidade com o sistema.

Better - ser rápido na conversão das tendências de mercado em produtos. Desta forma, a nossa força inovadora ajuda-o a garantir as vantagens competitivas.

 

Everywhere - graças à presença mundial:

  • 13 fábricas com 250.000 m² de espaço de produção, em todo o mundo
  • 58 subsidiárias
  • 90 armazéns com mais de 180.000 racks para paletes e mais de 260.000 m² de espaço de armazenamento, em todo o mundo

Nossa experiência – Seu benefício.

Rack 19’’ sem estrutura

  • Fácil acessibilidade de todos os lados
  • Máxima utilização do espaço interno
  • Montagem rápida da iluminação

Montagem simples

  • Montagem e desmontagem rápida das portas e paineis laterais
  • Sistema de entrada de cabos e ventilação ativa pelo teto
  • Sistema de acessórios para uma instalação rápida e direta

Variável a todos os níveis

  • Instalação interior universal com profundidade variável
  • Instalação direta na estrutura de montagem de 19’’
  • Pode ser desmontado para o transporte para locais apertados

Seleção de Produtos

Largura 600 mm

  • Modelo No. 7888.390 : (LxAxP) 600x600x600
  • Modelo No. 7888.410 : (LxAxP) 600x600x800
  • Modelo No. 7888.430 : (LxAxP) 600x1200x600
  • Modelo No. 7888.440 : (LxAxP) 600x1200x800
  • Modelo No. 7888.500 : (LxAxP) 600x2000x600
  • Modelo No. 7888.510 : (LxAxP) 600x2000x800

 

Width 800 mm

  • Model No. 7888.460 : (WxHxD) 800x1200x800
  • Model No. 7888.520 : (WxHxD) 800x2000x600
  • Model No. 7888.530 : (WxHxD) 800x2000x800
  • Model No. 7888.532 : (WxHxD) 800x2000x800

Pré-configurado

  • Modelo No. 7888.840 : (LxAxP) 800x1200x800
  • Modelo No. 7888.850 : (LxAxP) 800x2000x800

  

Profundidade 1000 mm, porta ventilada

  • Modelo No. 7888.875 : (LxAxP) 600x1200x1000
  • Modelo No. 7888.882 : (LxAxP) 600x2000x1000
  • Modelo No. 7888.892 : (LxAxP) 800x2000x1000

TE 8000, estrutura aberta

  • Modelo No. 7888.940 : (LxAxP) 600x2000x1000
  • Modelo No. 7888.944 : (LxAxP) 800x2000x1000

 

Encontre os acessórios no catálogo "Network enclosures TE 8000", Pág. 12.

Download Network enclosures TE 8000

Recomendação de conversão

TE 7000 disponível para entrega

até 30 Junho 2016

LxAxP 600x600x600, U11, Modelo No. 7000.390

LxAxP 600x600x800, U 11, Modelo No. 7000.410

LxAxP 600x1200x600, U 24, Modelo No. 7000.430

LxAxP 600x1200x800, U 24, Modelo No. 7000.440

LxAxP 600x2000x600, U 42, Modelo No. 7000.500

LxAxP 600x2000x800, U42, Modelo No. 7000.510

LxAxP 800x1200x800, U24, Modelo No. 7000.460

LxAxP 800x2000x600, U 42, Modelo No. 7000.520

LxAxP 800x2000x800, U 42, Modelo No. 7000.530

LxAxP 800x2000x800, U 42, Modelo No. 7000.532

LxAxP 800x1200+100x800, U 24, Modelo No. 7000.840

LxAxP 800x2000+100x800, U 42, Modelo No. 7000.850

LxAxP 600x1200x1000, U 24, Modelo No. 7000.875

LxAxP 600x2000x1000, U 42, Modelo No. 7000.882

LxAxP 800x2000x1000, U 42, Modelo No. 7000.892

LxAxP 600x2000x1000, U 42, Modelo No. 7000.940

LxAxP 800x2000x1000, U 42, Modelo No. 7000.944

LxAxP -x2000x800, U - Modelo No. 7000.652

LxAxP -x2000x1000, U - Modelo No. 7000.653

LxAxP 600x-x-, U -Modelo No.-

LxAxP 800x-x-, U -,Modelo No.-

TE 8000 disponível para entrega

desde 1 Abril 2016

Modelo No. 7888.390 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.410 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.430 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.440 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.500 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.510 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.460 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.520 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.530 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.532 NEW TE 8000 com porta de vidro

Modelo No. 7888.840 NEW TE 8000 com porta de vidro, pré-configurado

Modelo No. 7888.850 NEW TE 8000 com porta de vidro, pré-configurado

Modelo No. 7888.875 NEW TE 8000 com porta ventilada

Modelo No. 7888.882 NEW TE 8000 com porta ventilada

Modelo No. 7888.892 NEW TE 8000 com porta ventilada

Modelo No. 7888.940 NEW TE 8000 estrutura aberta

Modelo No. 7888.944 NEW TE 8000 estrutura aberta

Modelo No. 7888.652 NEW TE 8000 paínel lateral

Modelo No. 7888.653 NEW TE 8000 paínel lateral

Modelo No. 7888.610 NEW TE 8000 kit de escovas

Modelo No. 7888.612 NEW TE 8000 kit de escovas