Variantes de portas
-
Porta transparente para VX
Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
-
Peças de fecho para VX
Para a montagem posterior de uma porta transparente ou em chapa de aço no lugar de um painel traseiro.
-
Porta com fecho e porta secundária para VX
Quando forem instaladas duas portas com 400 mm de largura cada, em vez de uma única porta com 800 mm de largura, para manter, por exemplo, as normas relativas a saídas de emergência. Montagem também possível no lugar de um painel traseiro com 800 mm de largura.
-
Peça de segurança para transporte para porta VX
Para estabilizar a porta durante o transporte em caso de peso adicional acima de 15 kg.
-
Barra de proteção para VX, TS, VX SE
Evita que as pessoas possam cair para dentro da estrutura do armário. Para armários com 1200 mm de largura, podendo ser cortada ou subdividida para outras dimensões.
-
Suporte Para barra de proteção
Para montagem no perfil vertical. A barra de proteção é simplesmente encaixada nos suportes.