Quadros com dobradiça
-
Quadro com dobradiça pequeno para armários VX e caixas VX SE e AX com 600 mm e 800 mm de largura
Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
-
Kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno VX e placa de montagem parcial VX
Para montar um quadro com dobradiça pequeno nos modelos AX, VX e SE ou uma placa de montagem parcial (em combinação com dobradiça para placa de montagem parcial)
-
Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura
Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
-
Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX
Para montagem do quadro com dobradiça grande.
-
Dobradiça de 180° para quadro com dobradiça grande VX
Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira.
-
Trilho deslizante Para quadro com dobradiça
Para apoio de módulos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro montado com dobradiça.