Energie

Soluții de încredere pentru furnizarea sustenabilă a energie.

Pe măsură ce Tranziția Energetică continuă să progreseze, presiunea asupra costurilor asupra sectorului energetic este în creștere. Totodată, siguranța furnizării trebuie să fie garantată în continuare prin extinderea rețelei inteligente. Cerințele de soluții standardizate ce pot fi adaptate în mod flexibil la cerințele individuale au o importanță ce în ce mai mare. Sistemul energetic al viitorului este digital și se bazează pe elemente de bază fiabile și sustenabile.

Instrumentele potrivite pentru propria ta tranziție energetică

Rittal susține sectorul energetic printr-un portofoliu personalizat, de exemplu pentru instalațiile de energie eoliană și fotovoltaice care sfidează orice condiții de mediu datorită carcaselor robuste și unui concept adecvat referitor la climă.

  • Prin Soluții tehnice Rittal cu până la 75 de procente mai mic fiind consumul de de energie și o maximă flexibilitate; datorită compatibilității cu mai multe tensiuni
  • Prin dezvoltarea de soluții conforme cu standardele pentru integrarea într-o rețea a mașinilor și dispozitivelor precum senzori inteligenți pentru monitorizarea cabinetului de comandă
  • Prin sisteme de viitor Servicii inteligente Concepte pentru creșterea disponibilității sistemului și a eficienței serviciilor

 

Soluții Rittal pentru exterior -pentru sectorul energetic respectiv

TESVOLT

Apă caldă pe munte

Energia electrică pentru cabana Clubului Alpin al Secției Coburg este generată și stocată într-un mod neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2, cu ajutorul unui sistem fotovoltaic și al unei centrale de cogenerare a energiei termice și electrice,...