Infrastructură/telecomunicații

5G, IoT și AI: noi provocări pentru rețelele de telecomunicații

Odată cu extinderea rețelei de fibră optică și a următoarei generații de telefonie mobilă 5G, cresc și cerințele față de companiile de telecomunicații și față de infrastructurile de telecomunicații. Acestea trebuie să ofere capacități ridicate și să transmită în timp real. În același timp, este extrem de important ca soluțiile de infrastructură să fie robuste și să funcționeze în mod optim chiar și în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi căldura sau frigul și umiditatea extreme.

Soluții durabile, de înaltă performanță pentru o infrastructură de telecomunicații modernă

Rittal oferă soluții inteligente și flexibile de la un singur producător, pentru rețelele de telecomunicații, cum ar fi rețelele mobile și de bandă largă. Soluțiile noastre sunt versatile, durabile, eficiente și, în același timp, scalabile în funcție de cerințele clienților.

 

  • Mulțumită unui sistem modular inteligent de cutii (cu perete simplu și cu pereți dubli) și climatizare
  • Prin cutii rezistente realizate din materiale de înaltă calitate, cu vopsire rezistentă la UV și grade de protecție ridicate
  • Prin soluții de răcire cu un spectru mare de capacități și o gamă largă de temperaturi exterioare de funcționare de la -30° până la +60° grade Celsius
  • Aplicabilitate la nivel mondial datorită certificărilor internaționale
  • Prin tehnologia eficientă energetic Blue e+ a unităților noastre de climatizare pentru o economie medie de energie de 75 %
  • Performanță ridicată de disipare pasivă a căldurii datorită designului inteligent de la Rittal pentru cutiile de exterior
  • Prin monitorizarea de la distanță a cutiilor și a echipamentului, folosindsoluții IIoT pentru conectarea soluțiilor de răcire Rittal și a senzorilor pentru monitorizarea condițiilor fizice ambientale
  • Prin cutii și soluții de răcire care necesită un grad redus de întreținere și o rețea de service la nivel mondial ce asigură disponibilitatea rapidă a pieselor de schimb
  • Prin centre de date Edge pentru putere de procesare ridicată, securitate și timpi de latență scurți cu siguranță maximă
  • Prin intermediul unei infrastructuri IT la cheie într-o carcasă de container robustă, pentru aplicații pentru companii mijlocii, servicii Cloud și Edge
  • Prin soluții OCP în conformitate cu standardul OpenRack pentru a reduce costurile de investiție și de operare

Soluții Rittal pentru exterior pentru o infrastructură sigură

Songdo

Orașul inteligent din Coreea

Orașele inteligente sunt spații de locuit dotate cu înaltă tehnologie, conectate în rețea și de înaltă tehnologie, sunt menite să îmbunătățească viața și munca și, în același timp, să le facă mai sustenabile. Acest lucru poate fi găsit, de exemplu,...

CSP Terminal

Când dulapurile de comandă trebuie să sfideze vântul și vremea

Aerul de mare nu este sănătos pentru instalațiile electrice. Aici este necesară o protecție optimă – de obicei, este vorba de un dulap de comandă care protejează în siguranță componentele electrotehnice de influențele mediului înconjurător.

Compania de Apă Vitens

Digitalizare în alimentarea cu apă potabilă

Cea mai mare stație de tratare a apei din Țările de Jos își „digitalizează” rețeaua pentru a face ca alimentarea cu apă potabilă să fie și mai fiabilă. Vitens găzduiește componentele pentru colectarea datelor de măsurare necesare în carcasele robuste...