Prin digitalizare, peste 95 % dintre companii își pot crește productivitatea și își pot îmbunătăți produsele și serviciile*.
* conform studiului Digital Value 2018, în cadrul căruia au fost chestionați 200 de factori de decizie din mai multe domenii din
D-A-CH.
Cheia pentru o productivitate mai mare în construcția de dulapuri de comandă constă în integrarea digitală și în coerența datelor de-a lungul întregului lanț valoric. Prototiparea digitală încă de la început, axată pe geamănul digital, creează baza pentru o conexiune rapidă între procese și sisteme.
Întreaga lume a instrumentelor Eplan și Rittal vă este disponibilă pentru o inginerie completă. Puteți obține date complete despre produse de la Rittal și de la alți producători prin intermediul portalului de date Eplan – rapid și de actualitate. Pentru proiectarea asistată 3D, aveți echiparea ideală pentru viitor cu Eplan Pro Panel.
Specificații tehnice
Producătorul de dulapuri de comandă și de instalații de distribuție electrică primește datele clientului și le validează în ceea ce privește disponibilitatea datelor produsului, caracterul complet și caracterul adecvat pentru toate procesele ulterioare, de ex. în construcție și pregătirea lucrărilor. Dacă este necesar, datele trebuie prelucrate în consecință. În plus, sunt determinate toate opțiunile necesare ale dulapului de control și etapele suplimentare de proces asociate.
Oferta noastră de soluții
- Puteți găsi rapid și ușor date standardizate și valabile la nivel internațional despre dispozitive
 - În timpul planificării proiectului, beneficiați de o economie de timp semnificativă în comparație cu crearea manuală.
 - Creșteți semnificativ calitatea documentației dvs.
 
- Aveți în permanență o imagine de ansamblu clar structurată a tuturor datelor despre instalații, utilaje sau clădiri
 - Planificați grafic informațiile de bază, cum ar fi datele despre semnal, conducte sau cabluri, pentru o mai bună orientare în cadrul proiectului.
 - Toți prelucrătorii au acces ușor la datele tehnice înregistrate la începutul proiectului – pe întreaga durată a proiectului.
 - Prin utilizarea EPLAN Preplanning în faza de ofertare și prin transferul de date fără întreruperi
în inginerie, veți scurta semnificativ timpul de dezvoltare 
- De la crearea schemelor de circuite la layout-ul de asamblare și integrarea producției – rezolvați toate sarcinile cu un singur software.
 - Furnizând informații despre comandă și documente de fabricație cuprinzătoare, obțineți o construcție automatizată a dulapului de comandă
 - Reduceți timpii de execuție și costurile, menținând nivelul de calitate dorit
 - Lucrați în mod profitabil - de la proiecte individuale în mărimea lotului de 1 bucată până la producția în serie
 
Consiliere tehnică & design
Sunt definite soluții adecvate pentru carcasa dulapului de comandă, pentru accesoriile de sistem necesare, pentru distribuția de putere și pentru încălzire, răcire sau climatizare.
Oferta noastră de soluții
- Cu sistemul nostru modular fără licență, beneficiați de costuri de planificare, comandă și instalare mult reduse: Selectați și plasați grafic cu ușurință subansamblurile
 - Listele de piese, precum și documentația tehnică sunt create automat.
 - La cerere, veți beneficia și de asistența tehnică a Rittal
 
- Pur și simplu selectați dulapul și accesoriile și configurați noul dvs. dulap de comandă într-o manieră care vă economisește timp
 - Decupările și perforațiile sunt planificate în timp real și vizualizate tridimensional
 - Economisiți mult timp – la sfârșitul configurării, documentele/datele de producție sunt create automat:
Fișier CAD al configurației complete, fișier CNC pentru editare ușoară, date cu configurații specifice clientului pentru transferul către EPLAN Pro Panel. - În urma planificării, puteți solicita configurația sau comanda direct online.
 
Dezvoltarea produsului
Pe de o parte, schema de conexiuni este descrierea funcțională standardizată a tehnologiei de automatizare necesare, a unei mașini sau a unui sistem, iar pe de altă parte, reprezintă baza pentru multe etape de proces în fabricarea produselor, inclusiv pentru producerea dulapului de comandă pentru tehnologia de control. Schema de conexiuni este creată cu ajutorul unor soluții ECAD special dezvoltate și este o componentă elementară a documentației de produs a mașinii sau "în forma construită".
Oferta noastră de soluții
- Puteți găsi rapid și ușor date standardizate și valabile la nivel internațional despre dispozitive
 - În timpul planificării proiectului, beneficiați de o economie de timp semnificativă în comparație cu crearea manuală.
 - Creșteți semnificativ calitatea documentației dvs.
 
- Puteți alege între o abordare grafică, logică sau orientată pe dispozitive de planificare a proiectelor pentru a sprijini diferite procese de lucru
 - Autoconectarea vă permite să conectați logic simbolurile de circuit într-o clipă
 - Evaluările, cum ar fi schemele de borne sau de cabluri sau listele de piese, sunt create automat pentru dvs.
 - Funcțiile de editare a datelor în masă, cum ar fi „Căutare și înlocuire” sau „Editare în Excel”, accelerează planificarea proiectelor și cresc calitatea.
 
- Economisiți timp prin scurtarea etapelor de lucru consumatoare de timp și prin minimizarea coordonării cu departamentele specializate.
 - Datorită macrotehnologiei, salvați standardele și know-how-ul în sistem și le puteți utiliza
ulterior - Planificarea alimentării cu fluide se realizează în conformitate cu cele mai recente standarde ISO 1219 sau IEC 81346 cu o abordare mecatronică
 
- Realizarea generării automate a schemelor de circuit prin simpla apăsare a unui buton
 - Pe baza reutilizării standardizate a macrocomenzilor EPLAN
 - Creșterea calității în documentația electrică și a fluidelor
 - Evitarea problemelor create de „copy-paste”
 - Economie de costuri și timp de muncă
 
Verificarea funcționării
Schema de conexiuni este verificată pentru conformitate cu standardele, completitudine și corectitudine înainte de a fi pusă la dispoziție pentru procesele ulterioare. Astfel se evită erorile în procesele ulterioare, de exemplu în ceea ce privește desemnarea univocă a componentelor sau în ceea ce privește descrierea completă a conexiunilor electrice. În mod ideal, acest lucru se face în mod automat cu ajutorul software-ului ECAD.
Oferta noastră de soluții
- Puteți alege între o abordare grafică, logică sau orientată pe dispozitive de planificare a proiectelor pentru a sprijini diferite procese de lucru
 - Autoconectarea vă permite să conectați logic simbolurile de circuit într-o clipă
 - Evaluările, cum ar fi schemele de borne sau de cabluri sau listele de piese, sunt create automat pentru dvs.
 - Funcțiile de editare a datelor în masă, cum ar fi „Căutare și înlocuire” sau „Editare în Excel”, accelerează planificarea proiectelor și cresc calitatea.
 
- Economisiți timp prin scurtarea etapelor de lucru consumatoare de timp și prin minimizarea coordonării cu departamentele specializate.
 - Datorită macrotehnologiei, salvați standardele și know-how-ul în sistem și le puteți utiliza
ulterior - Planificarea alimentării cu fluide se realizează în conformitate cu cele mai recente standarde ISO 1219 sau IEC 81346 cu o abordare mecatronică
 
Configurația mecanică
Ținând cont de cerințele clientului, de locație, de condițiile de mediu și de spațiul necesar (pentru instalarea componentelor electrice și hidraulice enumerate în schema de conexiuni), se selectează tipul corespunzător de dulap de comandă, se dimensionează și se completează cu accesoriile necesare.
Oferta noastră de soluții
- Pur și simplu selectați dulapul și accesoriile și configurați noul dvs. dulap într-o manieră care vă economisește timp
 - Decupările și forările sunt planificate în timp real și vizualizate tridimensional
 - Economisiți mult timp - la sfârșitul configurării, documentele/datele de producție sunt create automat: Fișier CAD al configurației complete, fișier CNC pentru editare ușoară, date cu configurații specifice clientului pentru transferul către EPLAN Pro Panel
 - În urma planificării, puteți solicita configurația sau comanda direct online
 
- Puteți găsi rapid și ușor date standardizate și valabile la nivel internațional despre dispozitive
 - În timpul planificării proiectului, beneficiați de o economie de timp semnificativă în comparație cu crearea manuală.
 - Creșteți semnificativ calitatea documentației dvs.
 
- De la crearea schemelor de circuite la layout-ul de asamblare și integrarea producției – rezolvați toate sarcinile cu un singur software.
 - Furnizând informații despre comandă și documente de fabricație cuprinzătoare, obțineți o construcție automatizată a dulapului de comandă
 - Reduceți timpii de execuție și costurile, menținând nivelul de calitate dorit
 - Lucrați în mod profitabil - de la proiecte individuale în mărimea lotului de 1 bucată până la producția în serie
 
Geamănul digital
Cu ajutorul geamănului digital, se creează un model 3D virtual al dulapului de control pe baza tuturor datelor tehnice. Geamănul digital oferă multe posibilități atât pentru etapele de proces manuale, cât și pentru automatizarea și digitalizarea etapelor de proces în construcția dulapului de control, de exemplu, prelucrarea mecanică, confecționarea cablurilor, cablarea și montarea terminalelor.
Geamănul digital conține toate informațiile pentru procesele următoare și le pune la dispoziție pentru fiecare etapă a procesului la nivelul de detaliu necesar și la momentul potrivit. Geamănul digital este astfel un element central al digitalizării și reprezintă baza pentru optimizarea, automatizarea și industrializarea proceselor în construcția de dulapuri de comandă.
Oferta noastră de soluții
- De la crearea schemelor de circuite la layout-ul de asamblare și integrarea producției – rezolvați toate sarcinile cu un singur software.
 - Furnizând informații despre comandă și documente de fabricație cuprinzătoare, obțineți o construcție automatizată a dulapului de comandă
 - Reduceți timpii de execuție și costurile, menținând nivelul de calitate dorit
 - Lucrați în mod profitabil - de la proiecte individuale în mărimea lotului de 1 bucată până la producția în serie
 
- Puteți găsi rapid și ușor date standardizate și valabile la nivel internațional despre dispozitive
 - În timpul planificării proiectului, beneficiați de o economie de timp semnificativă în comparație cu crearea manuală.
 - Creșteți semnificativ calitatea documentației dvs.
 
Proiectare termică
Cerințele clientului, condițiile ambientale de la locul de instalare, componentele electrotehnice și pierderile de putere ale acestora, precum și configurația de instalare definită a geamănului digital definesc condițiile cadru pentru configurarea și dimensionarea soluției optime de climatizare și distribuția corectă a fluxurilor de aer.
Oferta noastră de soluții
- De la crearea schemelor de circuite la layout-ul de asamblare și integrarea producției – rezolvați toate sarcinile cu un singur software.
 - Furnizând informații despre comandă și documente de fabricație cuprinzătoare, obțineți o construcție automatizată a dulapului de comandă
 - Reduceți timpii de execuție și costurile, menținând nivelul de calitate dorit
 - Lucrați în mod profitabil - de la proiecte individuale în mărimea lotului de 1 bucată până la producția în serie
 
- Evitați erorile de planificare, deoarece sunt vizualizate zonele fierbinți și elementele care blochează ventilația corespunzătoare
 - Timpii de nefuncționare sunt minimizați, numărul de apeluri de service este redus.
 - Costurile se reduc – calitatea procesului crește
 
- Therm preia complet calculul consumator de timp al necesarului de climatizare
 - Beneficiați de economii enorme de timp și de o securitate sporită
 - Ca rezultat al calculului, veți obține o soluție optimă de climatizare
 
- Puteți găsi rapid și ușor date standardizate și valabile la nivel internațional despre dispozitive
 - În timpul planificării proiectului, beneficiați de o economie de timp semnificativă în comparație cu crearea manuală.
 - Creșteți semnificativ calitatea documentației dvs.
 
Către următoarea etapă a procesului: Achiziții