Blue e+ pentru utilizatorii finali

Cu economii semnificative de energie, aplicabilitate globală și ușurință de utilizare optimă pentru mai multă sustenabilitate!

Mai multă eficiență în utilizare:

Tehnologia hibrid, unică la nivel mondial, asigură în medie o economie de energie de 75 % și astfel für o amprentă Co2considerabil mai redusă. Componentele cu turația controlată garantează o durată de viață mai îndelungată și sustenabilă a componentelor în dulapul de comandă, deoarece se răcesc în mod optim, în funcție de necesar.

Conexiunea la Portalul Rittal Smart Service asigură o vedere de ansamblu mai multă și reduce costurile de întreținere, ceea ce înseamnă un cost total al valorii de deținere cu 33% mai scăzut.

Mai multă siguranță în utilizare: 

Analizele în timp real al datelor unității înseamnă optimizarea proceselor de service și creșterea eficienței service-ului prin întreținere predictivă. Transparență constantă în ceea ce privește consumul actual de energie și starea actuală a aparatelor frigorifice înseamnă necesitatea unui număr mai mic de lucrări de întreținere și fiabilitate mai mare

Mai multă flexibilitate în exploatare:

Indiferent de aplicație sau de locație: Intervalul mare de temperatură, de la -30 până la + 60 C° garantează capacitatea operațională maximă

Mai multă simplitate în utilizare:

Unități de climatizare Blue e+ sunt adaptate perfect la nevoile utilizatorului. Acestea sunt ușor de utilizat, se întrețin eficient și reduc cheltuielile cu procesele pentru raportarea erorilor și depanare prin portofoliul de soluții Smart Service. Toate acestea înseamnă simplitate maximă în aplicațiile dvs.

Galeria de produse

Unitățile de climatizare din clasele de putere mică, cu tehnologia Blue e+ dovedită, oferă cea mai mare eficiență energetică la nivel mondial. Acest lucru duce la o reducere semnificativă a amprentei de CO2 a mașinilor și a utilajelor. Un nou agent frigorific asigură, de asemenea, o valoare a potențialului de încălzire globală cu 56 % mai mică. Blue e+ S vine cu un design nou și cu multe funcții inteligente, de exemplu, conectarea directă la portalul Smart Service. Și dvs. puteți beneficia de asistența noastră pentru conversie!

Aflați mai multe

Un bilanț unic în lume pentru CO2, prin tehnologia hibrid inovatoare. Economii medii de energie de 75 % datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei cu conductă de căldură (Heat Pipe). Capacitate unică de multi-tensiune pentru utilizare la nivel mondial. Utilizare intuitivă folosind ecranul tactil. Decupaj de montare identic (montat la suprafață, montat parțial sau montat încastrat) pentru patru clase de performanță (1,6 kW – 5,8 kW).

Aflați mai multe

Unități de climatizare montate pe perete, eficiente energetic, care economisesc CO2. Versiunea destinată aplicațiilor chimice, Blue e+ în clasele de putere de la 1,6 kW la 5,8 kW. Datorită unui finisaj special de vopsire a componentelor, acestea oferă o protecție optimă pentru mediile poluate - în special în aplicațiile în care acidul sulfuric poate fi prezent în aer sub formă de aerosoli.

Aflați mai multe

Unități de climatizare eficiente din punct de vedere energetic și durabile Blue e+ Outdoor în clasele de putere de la 1,5 kW la 5 Kw. Acestea oferă o protecție optimă pentru mediile solicitante datorită gradului de protecție ridicat IP 56 / UL tip 12/3R/4 și a intervalului de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Unitatea de climatizare poate fi montată în trei moduri (montat la suprafață, montat parțial și montat încastrat), de exemplu pe soluțiile de proiect Toptec.

Aflați mai multe

Soluția de integrare este o simbioză perfectă între sistemul de dulapuri modulare VX25 și unitatea de climatizare Blue e+. Cu un singur număr de comandă, primiți un dulap cu unitate de climatizare integrată. Unitatea de climatizare oferă toate avantajele tehnologiei Blue e+.

Aflați mai multe

Sustenabile, flexibile și compacte: Racitor Blue e+ oferă, printre altele, o răcire centralizată și economică a apei de răcire și, prin urmare, a schimbătoarelor de căldură aer/apă de alimentare. Economiile de energie de până la 70 % sunt posibile datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei invertorului. Omologările internaționale și capacitatea de utilizare la mai multe tensiuni asigură utilizarea în întreaga lume. Operarea intuitivă prin intermediul ecranului tactil și interfețele de comunicare inteligente fac ca operarea și analiza să fie convenabile.

Aflați mai multe

Suntem aici pentru dvs.

Aveți întrebări? Atunci scrieți-ne. Vă stăm la dispoziție pentru toate întrebările pe tema tehnologiei sustenabile de răcire Blue e+.