Produse în serie pentru mediul exterior

Funcționalitate și siguranță – indiferent de condițiile meteo.

Rittal oferă soluții inteligente și flexibile pentru exterior de la o singură sursă:

Aici, dulapul de comandă durabil întâlnește climatizarea inteligentă  eficientă energetic pentru medii solicitante și aproape toate intervalele de temperatură.

  • Reduceți amprenta de dioxid de carbon CO2 în medie cu 75 % cu tehnologia inovatoare Blue e+

  • Aproape 50 % mai puțină încălzire datorită radiațiilor solare datorită conceptului de carcasă cu pereți dubli

Simplu versatil

Rittal simplifică orice instalare
Cu un sistem flexibil și inteligent de dulap de comandă și climatizare, perfect adaptat la toate cerințele!

  • Complexitate redusă prin sistemul modular inteligent format din dulapul de comandă și instalația de climatizare

  • Design unitar și asamblare rapidă a componentelor de aer condiționat prin decupajele prefabricate și adaptoarele pentru uși

  • Gamă largă de accesorii pentru funcționalitate optimă (Încălzirea dulapului de comandă, Termostat, Higrostat, IoT Interface)

  • Capacitate de utilizare la nivel global prin certificările internaționale și disponibilitate rapidă a produselor de serie din depozit

Extrem de durabil

Rittal asigură utilizarea în siguranță absolută 
Cu soluții de produse extrem de robuste, capabile să reziste în aer liber și sigure pentru condiții de mediu dificile! 

  • Rezistență datorită vopselii rezistente la UV pentru carcase, soluții de climatizare și materiale de înaltă calitate pentru carcasele Toptec (aluminiu și oțel inoxidabil)

  • Posibilitate de utilizare a unităților de climatizare Blue e+ în intervale mari de temperatură de la -30°până la + 60°grade Celsius

  • Grade de protecție ridicată: Carcasele Toptec: IP55 / IK10, unități de climatizare: IP56 și tipul UL 4,3R,12

  • Designul inteligent al carcasei Toptec Gehäuse reduce influența radiației solare
    (disiparea pasivă a căldurii datorită peretelui dublu)

Cu adevărat eficient

Rittal reduce costurile cu energia cu disponibilitate maximă
Cu tehnologia Blue e+, eficientă din punct de vedere energetic, pentru o economie medie de energie de 75%, monitorizare inteligentă și servicii la nivel global pentru o disponibilitate maximă a instalației!

  • Tehnologia Blue e+ cu conductă de căldură (Heat pipe) integrată, asigură în medie 75 % din economia de energie(eficiență ridicată datorită instalării în exterior)

  • Performanță ridicată de disipare pasivă a căldurii prin design inteligent al carcasei Toptec (perete dublu)

  • Conectarea unităților de climatizare la interfața IoT permite monitorizarea simplă, de la distanță

  • Carcasă și soluții de răcire care necesită un grad redus de întreținere

  • Rețeaua de service la nivel global asigură funcționarea și disponibilitatea pieselor de schimb în orice moment

Aflați mai multe despre seria de produse dedicate utilizării în mediul exterior

Carcase exterioare Toptec

Soluție nouă – avantaje suplimentare

Descoperiți noile carcase de exterior Toptec în diferite versiuni

Unitate de climatizare cu montare în perete Blue e+ Outdoor

Soluția de climatizare pentru dulapul dvs. de comandă – în condiții de vânt și intemperii

Cu un sistem flexibil și inteligent de închidere și climatizare, perfect echipat pentru toate cerințele din exterior

Aplicații

Utilizabil în multe industrii

Clienții mulțumiți sunt cea mai bună referință