În condițiile în care mulți oameni trăiesc, lucrează, folosesc mijloacele de transport și consumă energie într-un spațiu limitat, eficiența și durabilitatea nu sunt o chestiune de comoditate, ci o necesitate imperioasă. Pentru a face față acestor provocări, orașele și municipalitățile se orientează din ce în ce mai mult către conceptele de oraș inteligent.
Procesele și senzorii conectați în rețea asigură o mai bună fluiditate a traficului, serviciile de transport public devin mai atractive, iluminatul stradal este optimizat, clădirile consumă mai puțină energie și multe altele.
Atunci când se proiectează un oraș inteligent, este esențial ca administrațiile municipale să aibă o viziune de ansamblu. Beneficiul dorit poate fi obținut numai dacă mai multe soluții individuale lucrează împreună și sunt perfect coordonate. Un oraș inteligent este, prin urmare, o aplicație tipică a volumului mare de date. O mulțime de date individuale trebuie colectate, agregate și analizate în mod fiabil și prompt, iar apoi trebuie să conducă la măsuri de control adecvate - acest lucru necesită o infrastructură IT de maximă fiabilitate.
În orașul digitalizat, totul este conectat în rețea
Orașele inteligente necesită concepte moderne de rețea și de procesare a datelor, cu cele mai înalte cerințe privind protecția și securitatea datelor. Rittal oferă toate soluțiile IT necesare pentru digitalizarea sofisticată și conectarea în rețea a infrastructurii publice. Promisiunea noastră de performanță pentru proiectul dvs. Smart City:
- Prin Centrul de Date Edge, care asigură timpi de latență scurți cu cea mai înaltă putere de procesare și securitate maximă
- Prin seifuri (Micro Centrul de date) în diverse versiuni
- Prin soluții de centre de date modulare
- Prin monitorizare IT flexibilă și modulară, pentru toți parametrii fizici
- Prin soluțiile de infrastructură IT extinsă – de la rack-uri individuale de rețea, până la centre de date complete
- Prin soluțiile de răcire IT de la Rittal, pentru orice necesitate. Accentul se pune pe siguranță și eficiență
- Datorită arhitecturii modulare inteligente a sistemului nostru, format din dulap de comandă, distribuție de putere, climatizare și infrastructură IT
- Prin aplicabilitatea la nivel mondial cu soluții testate și standardizate și cu aprobări
- Prin disponibilitate extinsă și livrare rapidă, din stoc, a produselor de serie