Protecția mediului de către produs, în cadrul Rittal

Informații despre protecția mediului în cadrul Rittal

The Friedhelm Loh Group operates the following Safety, Energy and Environmental Policy in addition to the corporate principles.

Conformitate RoHS
Toate produsele noastre respectă Directiva UE RoHS"RoHS II" 2011/65/UE (Recast 2002/95/CE) și directiva aferentă (UE) 2015/863 („RoHS III”).

Conformitate WEEE: nr. înregistrare WEEE 11161726
Ne-am înregistrat pentru tipurile de dispozitive B2B relevante în conformitate cu Rittal WEEE Reg. nr. 11161726.

Înregistrarea, evaluarea, omologarea și limitarea substanțelor chimice

Ce este REACH?
Înregistrarea, evaluarea, autorizarea (aprobarea) substanțelor chimice reprezintă o nouă legislație privind substanțele chimice în cadrul UE.

Aspectele principale sunt:

  • Reglementarea clară a înregistrării și autorizării „substanțelor chimice”. Toate „substanțele” (produse chimice) a căror producție/import depășește o tonă pe an trebuie să fie înregistrate de către producători/importatori. Înregistrarea se face exclusiv la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (EchA).
  • Inversarea sarcinii probei către producătorul de „substanțe chimice”. Producătorul trebuie să își informeze „în mod activ” clienții cu privire la utilizarea „substanțelor care prezintă motive de îngrijorare” în sensul REACH, respectiv să ofere alternative. Aceasta înseamnă că Rittal trebuie să fie informată „în mod activ” de către furnizorii săi, iar Rittal trebuie apoi să își informeze „în mod activ” clienții.
  • No Data - No Market (fără înregistrare – fără comercializare)

Descărcări:

Produsele de climatizare ale firmei Rittal îndeplinesc prevederile ordonanței Ozon VO – (CE) nr. 1005/2009.

Agenții frigorifici pe care îi folosim sunt agenți frigorifici HFC fără CFC. Acestea nu conțin clor și au un potențial de distrugere a stratului de ozon (ODP) de zero.

În detaliu, Rittal utilizează următorii agenți frigorifici:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

Acești agenți frigorifici nu intră sub incidența substanțelor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind stratul de ozon și nu fac parte din grupul de haloni. Următoarele produse Rittal sunt umplute cu agent frigorific:

  • Unitățile de climatizare pentru dulapul de comandă (R134a)
  • Uși pentru climatizare, dulapuri, pereți laterali (R134a)
  • Instalații de răcire prin recirculație (R134a, R407C sau R410A)

Pentru informații suplimentare cu privire la agenții frigorifici utilizați de Rittal, vă rugăm să consultați fișele de date de siguranță relevante.

Informații pentru clienți privind returnarea bateriilor industriale

Firma Rittal GmbH & Co. KG este un distribuitor primar al bateriilor industriale doar în cazuri rare. Ca o chestiune de principiu, Rittal va prelua gratuit bateriile distribuite la centrele de livrare sau la sediul central. În funcție de mărimea companiei, pot exista diferite reglementări de la caz la caz, care includ fie preluarea și reciclarea bateriilor de către companiile însărcinate, fie acorduri contractuale cu clienții în acest sens.

Declarația noastră "Conflict Minerals Policy" precum și Rittal Conflict Minerals Reporting Template "Conflict Minerals CMRT"pentru descărcare:

Declarația noastră "VerpackG Compliance" pentru descărcare:

Descărcări disponibile:

Rittal has determined the CO2 emissions for selected products. The available values are published on the product detail pages.

The specified value for the Product Carbon Footprint (PCF) is to be understood as a ‘cradle-to-gate’ consideration. The methodology for determining the stated values is divided into the following two categories:

Category A
PCF value (cradle-to-gate) determined in accordance with DIN EN ISO 14067 (certified by TÜV Süd)

Category B
PCF value (cradle-to-gate) calculated approximately from the product weight and self-declared

Environmental Self Declaration