Blue e+ ventilator cu filtru

Mai multă energie pentru răcirea dulapurilor

Filtrul cu ventilator Rittal Blue e+ vă ajută să vă atingeți obiectivele climatice și să vă scădeți costurile energetice în același timp. Cu 40 % mai multă performanță, noul ventilator cu filtru cu filtru pliat – în comparație cu filtrul din fetru – este imbatabil la nivel mondial.

Beneficiați de aer condiționat în dulapul de comandă care îmbină puterea, eficiența și simplitatea. Ventilatorul cu filtru este disponibil în variantele AC/DC, EC und EMV. Mai presus de toate, utilizarea ventilatorului cu filtru cu tehnologie EC vă oferă un avantaj semnificativ de timp și cost deoarece: Capacitatea sa IoT mărește eficiența energeticăși > siguranța instalaíilor.

Descoperiți modul în care noul filtru cu ventilator Blue e+ vă îmbunătățește semnificativ procesul de operare.

Filtrul cu ventilator Blue e+: Privire de ansamblu asupra avantajelor Dvs.

  • Mai multă performanță: cu 40% mai multă performanță a aerului datorită filtrului pliat integrat duce la economii de costuri, deoarece este posibilă utilizarea unor clase de performanță mai mici.

  • Durata de viață mai lungă a componentelor: Tehnologia unică a ventilatoarelor diagonale asigură o ventilație uniformă și constantă în dulapul de comandă 

  • 60% economie de energie (ventilator cu filtru CE) datorită motorului eficient

  • Economii de costuri și timp în service datorită unei durate de viață de 2-3 ori mai lungă datorită filtrului pliat standard.

  • Costuri de întreținere mai mici (ventilatoare cu filtru CE) datorită curățării automate a filtrului, care permite o durată de viață mai lungă cu 20%.

  • Costuri mai mici de energie și asistență (ventilatoare cu filtru CE) prin întreținerea filtrului în funcție cerere și afișarea virtuală a timpului de funcționare, care permite intervale de întreținere optimizate.

  • Mai multă siguranță prin releul de alarmă (ventilator cu filtru CE): Defecțiunea este raportată direct  

  • Fiabilitate mai mare prin capacitatea IoT (ventilator cu filtru CE): Funcția de răcire de urgență integrată eliberează cu până la 40% mai multă ventilație dacă este necesar.

  • Siguranță garantată prin capacitatea multi-tensiune (ventilator cu filtru CE): Potrivit pentru utilizare în întreaga lume 

  • Ușor de planificat: parametrizare și selecție optime cu instrumente precum RiTherm, RiPanel, Portal de date EPLAN și ProPanel 

  • Ușor de schimbat: decupările de montaj, clasa de protecție și clasa de performanță corespund ultimei generații de ventilatoare cu filtru.

  • Ușor de montat: economisește timp datorită instalării fără scule (se fixează cu ușurință în dulapul de comandă)

  • Ușor de întreținut: Manevrare fără scule și schimbare ușoară a covorașului filtrant  

  • Ușor de monitorizat (ventilator cu filtru CE): Control și monitorizare prin interfețe analogice sau digitale

Funcții IoT impresionante ale ventilatoarelor cu filtru CE

Orele de funcționare și turația motorului CE sunt înregistrate în mod constant. Într-un mod similar cu manometrul de combustibil al unui autovehicul, arată   interfeței IO Rittal   scadența următorului schimb de filtru.   Astfel vă reduceți costurile de asistență.

Curăţarea automată a filtrului are loc de câteva ori pe zi. Direcţia fluxului de aer este inversată pentru o perioadă scurtă de timp, astfel încât filtrul să fie „suflat”. Cele mai fine particule de praf sunt îndepărtate în acest fel. Acest lucru înseamnă că durata de viață a filtrului este prelungită cu 20% și costurile de service sunt reduse.

Temperaturile excesiv de ridicate în dulapul de comandă pot duce la defectarea sistemului. Funcția de răcire de urgență a ventilatorului cu filtru CE contracarează în mod activ acest lucru. De îndată ce temperatura crește peste pragul de alarmă, ventilatorul se oprește la turația maximă. Astfel se emană până la 40% debit de aer mai mare și supraîncălzirea componentelor este întârziată sau prevenită.

Filtru pliat: privire de ansamble asupra avantajelor Dvs.

  • Cu o suprafață de 6 ori mai mare în comparație cu un filtru din fetru standard, rezistența la presiune este redusă, astfel încât căldura reziduală din dulapul de control poate fi disipatămai rapid

Debit de aer cu 80% mai mare cu clasa de protecție IP 55 în comparație cu filtrul din fetru

  • Filtrele noastre pliate sunt proiectate în ceea ce privește materialele și construcția, astfel încât să poată reține particulele mici de praf. Cea mai mică dimensiune a particulelor filtrabile este de 0,3 micrometri. Chiar și unii viruși sunt mai mari. Aceasta înseamnă: în dulapul de comandă pătrunde semnificativ mai puțin praf.

Cu 50 % mai multă eficiență de colectare

  • Suprafața mare asigură o capacitate de stocare semnificativ crescută a filtrului pliat. Acest lucru permite prelungirea intervalelor de întreținere. Și: filtrele noastre pliate vă garantează protecție conform IP 54 sau IP 55 (când utilizați filtrul pliat cu covoraș absorbant).

Intervale de întreținere de 2-3 ori mai lungi

Calculați-vă potențialul personal de economisire  

Vreți să știți exact cum economisiți cu ventilatorul cu filtru Blue e+? Atunci pur și simplu introduceți mai jos parametrii pentru ventilatorul dvs. cu filtru. Calculatorul nostru de eficiență vă va arăta cât de mari sunt costurile dvs. actuale cu energia și asistența, cât de mult puteți economisi trecând la ventilatorul cu filtru Blue e+ și de ce ventilatorul filtrant CE este cea mai bună alegere.