Climate control

Air-water heat exchangers, chillers

Efficient liquid cooling may be used in all situations where a high cooling load is required, such as process and machine cooling or when dissipating heat loss from enclosures via air/water heat exchangers.

Răcire eficientă pentru industrie, exterior și IT

Chillerele Blue e+ oferă o gamă largă de aplicații în producția industrială, mediile exterioare și controlul climatic al centrelor de date mici.

Service global la fața locului cu timpi de răspuns scurți

Service Rittal: Disponibil rapid la fața locului, la nivel mondial, cu piese originale și consultanță privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a sistemelor de climatizare.

Selecție economică a echipamentului tip chiller pentru soluția de răcire

Configuratorul de echipamente tip chiller vă permite să alegeți în mod economic soluția și sistemul de răcire de care aveți nevoie.

Air-water heat exchangers, chillers

Chillers

Centralised, efficient cooling and supply of the cooling medium (generally water). Chillers are used for particularly high heat loads. A single pipeline system takes care of all cooling tasks on the system or machine. Cooling output 1 kW – 48 kW....

Air-water heat exchangers, chillers

Air/water heat exchangers

Air/water heat exchanger for wall and roof mounting or integrated into the VX25 baying enclosure system. Ideal for use in harsh environments. Available in HD version for hygiene-sensitive product ranges.