Profitați de avantajele aplicației dvs. în diferite domenii și beneficiați de grade de protecție ridicate, o gamă largă de dimensiuni de la 300 mm adâncime la 1800 mm lățime, variante de materiale, proiectare simplă și accesorii extinse.
Construcția de mașini și echipamente
VX SE este deosebit de potrivit pentru utilizarea în mașini și echipamente (în mișcare sau supuse la solicitări dinamice) datorită rigidității sale ridicate la torsiune.
Farmacie
Oțel inoxidabil VX SE – ideal pentru utilizarea în domeniul farmaceutic. Nu există niciun spațiu între părțile laterale, plafon și cadru, astfel încât murdăria nu se poate acumula. Suprafețele netede permit curățarea facilă.
Industria alimentară și a delicateselor
Pentru cerințe ridicate în domeniul igienei. Depunerea virușilor și a bacteriilor în adânciturile din suprafață este împiedicată de materialul neted din oțel inoxidabil (granulație de 400, adâncimea de rugozitate < 0,8 μm). Gradul ridicat de protecție de până la IP 66/NEMA 4X permite curățarea cu jeturi puternice de apă.
Tehnică edilitară (încălzire, climatizare, aerisire)
Cu o adâncime de 300 mm, VX SE este soluția potrivită în cazul în care spațiul este limitat. Prin accesorii ca balamaua de 180° și sistemul de blocare a ușii pentru căile de evacuare, menținerea liberă a căilor de evacuare este posibilă cu ușurință.