Dulapurile în serie sunt folosite deseori pentru aplicații individuale. Chiar și atunci când se cere următorul dulap compact mai mare, decizia este de multe ori favorabilă dulapurilor în serie. Până acum, nu se cunosc încă mare parte din avantajele dulapului individual VX SE:
Rapid
Pereții laterali și plafonul sunt turnate. Prin evitarea golurilor dintre plafon, peretele lateral și cadru, nu sunt posibile depuneri de murdărie, iar efortul de comandă și asamblare este redus.
Sigur
Gradul ridicat de protecție de până la IP 66/NEMA 4/4X, precum și NEMA 3R asigură faptul că VX SE poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații.
De asemenea, oferă protecție la impact IK 10 și este omologat de UL.
Datorită unui design inteligent, pereții laterali, acoperișul și cadrul dulapului sunt conectați între ei în mod conductiv, astfel încât nu este necesară o împământare suplimentară. Nu este necesară împământarea suplimentară atunci când se utilizează unități de climatizare Rittal și ventilatoare cu filtru Rittal în peretele din spate.
În plus, VX SE are proprietăți EMC bune datorită construcției inteligente a dulapului.
Simplu
Disponibilitatea unor lățimi de dulapuri de până la 1800 mm înseamnă că un singur dulap poate înlocui combinații mici de până la trei dulapuri.
Pe lângă reducerea eforturilor de comandă și montaj, se evidențiază următoarele avantaje
- Fără etanșare
- Fără accesorii în serie
- Fără element intermediar între plăcile de montaj
- Doar un soclu pentru dulapurile cu lățimi mari
Plăcile pentru presetupe integrate în podea facilitează în mod deosebit introducerea cablurilor în carcasele de înaltă densitate IP 66/NEMA 4 și 4X și asigură o pregătire ergonomică pentru introducerea cablurilor.
Cu ajutorul șinei adaptoare pentru compatibilitatea cu VX, designul interior al VX25 poate fi folosit la maximum în VX SE. În plus față de utilizarea accesoriilor extinse ale sistemului, cum ar fi șasiul și sistemele de șine, ingineria interioară și asamblarea componentelor este identică cu cea a VX25.
Compatibilitatea podelei VX SE permite extinderea podelei cu accesorii VX25, cum ar fi șine de susținere a cablurilor și plăci de podea.
Deschiderea mare din cadrul stabil al podelei facilitează, de asemenea, introducerea cablurilor.
Versatil
VX SE se potrivește pentru orice condiție ambiantă. Gradele ridicate de protecție de până la IP 66/NEMA 4 sau 4X, o gamă largă de dimensiuni și diferite variante de materiale fac din VX SE soluția ideală pentru dulapuri în multe aplicații.
Adâncimile de 300 mm, de exemplu, sunt ideale pentru aplicațiile în care spațiul este limitat, cum ar fi în tehnica edilitară
Toate dulapurile în serie pot fi livrate din depozit.