Asistența pentru conversie vă permite convertirea rapidă a produselor SE 8, în noile produse VX SE.
| Nr. comandă SE 8 |
Denumire SE8 | Nr. comandă VX SE |
Denumire VX SE |
|
5830.500 |
SE 8, BHT 600x1800x400 mm, BH placă de montaj 499x1696 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 600x1800x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5831.500 |
SE 8, BHT 800x1800x400 mm, BH placă de montaj 699x1696 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x1800x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5832.500 |
SE 8, BHT 800x2000x400 mm, BH placă de montaj 699x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x2000x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5833.500 |
SE 8, BHT 800x2000x500 mm, BH placă de montaj 699x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x2000x500 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5834.500 |
SE 8, BHT 800x2000x600 mm, BH placă de montaj 699x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x2000x600 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5840.500 |
SE 8, BHT 1000x1800x400 mm, BH placă de montaj 899x1696 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1000x1800x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5841.500 |
SE 8, BHT 1200x1800x400 mm, BH placă de montaj 1099x1696 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1200x1800x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5842.500 |
SE 8, BHT 1600x1800x400 mm, BH placă de montaj 1499x1696 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1600x1800x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5843.500 |
SE 8, BHT 1200x2000x400 mm, BH placă de montaj 1099x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1200x2000x400 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5844.500 |
SE 8, BHT 1200x2000x500 mm, BH placă de montaj 1099x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1200x2000x500 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5845.500 |
SE 8, BHT 1200x2000x600 mm, BH placă de montaj 1099x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1200x2000x600 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5846.500 |
SE 8, BHT 1800x2000x500 mm, BH placă de montaj 1699x1896 mm, perete posterior dintr-o singură bucată |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1800x2000x500 mm, tablă din oțel, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5850.500 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 600x1600x400 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 600x1600x400 mm, oțel inoxidabil, 1.4301 cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5851.500 |
SE 8, oțel inoxidabil BHT 600x1800x500 mm, BH placă de montaj 499x1696 mm, 1 ușă |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 600x1800x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5852.500 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 800x1800x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x1800x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5853.500 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 800x2000x600 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x2000x600 mm, oțel inoxidabil, 1.4301 cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5854.500 |
SE 8, oțel inoxidabil BHT 1000x1800x400 mm, BH placă de montaj 899x1696 mm, 1 ușă |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1000x1800x400 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5855.500 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 1200x2000x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 1200x2000x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301 cu placă de montaj, cu două uși pe partea frontală | |
|
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, BHT 600x1800x400 mm, 1 ușă |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 600x1800x400 mm, tablă din oțel, IP66 / NEMA 4, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5831.580 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 800x1800x400 mm, tablă din oțel, IP66 / NEMA 4, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x1800x400 mm, tablă din oțel, IP66 / NEMA 4, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x2000x600 mm, tablă din oțel, IP66 / NEMA 4, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5850.580 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 600x1600x400 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 600x1600x400 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5852.580 |
Dulap individual de sistem SE, BHT: 800x1800x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x1800x500 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, cu placă de montaj, o singură ușă pe partea frontală | |
|
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm |
Dulap individual de sistem VX SE, BHT: 800x2000x600 mm, oțel inoxidabil, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, cu placă de monta, o singură ușă pe partea frontală |
Toate dulapurile individuale de sistem SE 8 au fost disponibile până la data de 31.03.2021.
Produsele propuse pentru reconversia SE 8 la VX Se sunt o recomandare.
Vă rugăm să verificați pentru fiecare caz în parte, dacă recomandarea vi se aplică și dvs.