Producție flexibilă

Prelucrarea dulapurilor individuale VX SE se poate face direct în fabrica Rittal.

Folosiți datele generate de serviciul dvs. de proiectare și comandați carcasa cu decupaje, de exemplu, pentru unități de climatizare, ventilatoare cu filtru sau plăci pentru presetupe. Creșteți imediat eficiența procesului dvs. de producție.

Beneficiile clienților

Profitați de avantajele VX SE pentru aplicația dvs.

Dulapurile în serie sunt folosite deseori pentru aplicații individuale. Chiar și atunci când se cere următorul dulap compact mai mare, decizia este de multe ori favorabilă dulapurilor în serie. Până acum, nu se cunosc încă mare parte din avantajele...

Aplicații

Sistemul de dulapuri individuale VX SE este asemenea clienților noștri: versatil!

Profitați de avantajele aplicației dvs. în diferite domenii și beneficiați de grade de protecție ridicate, o gamă largă de dimensiuni de la 300 mm adâncime la 1800 mm lățime, variante de materiale, proiectare simplă și accesorii extinse.

Asistență pentru conversie

Dulapurile individuale SE 8 transformate în VX SE

Asistența pentru conversie vă permite convertirea rapidă a produselor SE 8, în noile produse VX SE.