Sistemski pojedinačni orman VX SE

Jednostavan i siguran orman

Jer je jednostavno često najbolje

Sistemski pojedinačni orman VX SE – jednostavan i siguran orman

Često se proizvođači postrojenja odlučuju za redne ormane kao što je VX25. Čak i kod manjih upravljačkih primena. Međutim, to nije uvek najbolje rešenje. Jer redni sistemi su doduše veoma fleksibilni, ali time i kompleksni: Za zatvaranje ormanske jedinice potrebne su im bočne stranice, moraju se zaptivati na mestima spajanja, potreban im je pribor za spajanje, međukomadi za montažne ploče i za svaki orman zaseban pribor, kao npr. postolje, ručice, itd. To košta vremena pri montaži i novca. Dobra vest: Može i jednostavnije. Sa sistemskim pojedinačnim ormanom VX SE iz Rittala.

Sa širinama do 1800 mm, samostojeće kućište VX SE može zameniti male kombinacije spojenih ormana do tri kućišta, čineći ga idealnim rešenjem za čitav niz prostornih koncepata u industriji i tehnologiji zgrada. VX SE nudi čitav niz vrednih prednosti, bilo da se koristi za smeštaj kontrolnih i automatizacionih komponenti za postrojenja i mašine ili komponenti automatizacije zgrada za sisteme grejanja, ventilacije i klimatizacije.

»Ukupno sa VX SE ostvarujemo uštede od 10 do 15 procenata u poređenju sa kombinacijama rednih ormana.«

Andreas Ripploh, direktor Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Saznajte više sada u našem časopisu za kupce be top!

»Da bismo bili konkurentni, moramo definisati jasan standard: Pritom koristimo Rittal standard za naš standard. VX SE je tačno onaj model ormana koji za nas ima najviše smisla i sa kojim možemo uštedeti najviše radnih koraka.«

Thomas Zirk-Gunnemann, direktor AuCom Global Solutions

Saznajte više sada u našem časopisu za kupce be top!

Vaša korist

Sistem kućišta VX SE: Pregled prednosti

Sa ormanom VX SE Rittal nudi pametnu kombinaciju sistemskog ormana i tehnologije pojedinačnog ormana – i time mnoštvo prednosti pomoću kojih možete povećati svoju produktivnost.

Primene

VX SE: Sistemski pojedinačni orman koji se prilagođava vašim zahtevima

Različite branše sa različitim zahtevima trebaju rešenja po meri. Saznajte ovde kako možete konkretno iskoristiti prednosti VX SE za vaše primene.

Održivost koja funkcioniše

Blue e+: Svetski najefikasnije rešenje za hlađenje vašeg ormana

Rittal Blue e+ familija proizvoda nudi vam rešenja za sve zahteve i svaku primenu. Otkrijte optimalnu klimatizaciju za vašu branšu – i profitirajte od uštede energije od prosečno 75 %.