RiLineX – The Power Platform

Neomejene možnosti za distribucijo energije

RiLineX je nova platforma 60 mm sistema vodil za distribucijo električne energije v industriji, stavbah in infrastrukturi – nevtralna od proizvajalca in brez licenc. Zaradi tega je primerna za uporabo v skoraj vseh sektorjih, saj se individualno prilagaja praktično vsaki zahtevi. Standardizirane plošče je mogoče po potrebi prilagodljivo razširiti. Popolnoma integrirana zaščita pred nevarnostjo dotika IP 2Xb, ki jo je mogoče nadgraditi na IP 4X, zagotavlja maksimalno zaščito in zmanjšuje raven strokovnega znanja o izdelkih in sistemih, potrebnega za načrtovanje in namestitev. Na ta način RiLineX postavlja nove standarde v distribuciji električne energije in pomaga vašemu podjetju zagotoviti prihodnost pri izzivih energetskega sektorja.

Neomejene možnosti za distribucijo energije

Še več razlogov za izbiro RiLineX:

Modularna zasnova. Osnovni sistem je mogoče individualno priključiti brez uporabe orodja ali kupiti kot popolnoma sestavljeno ploščo. Sestavljanje 60 mm sistemov vodil še nikoli ni bilo lažje:

Določite sestavo sistema z orodjem za konfiguracijo.
Celotno ploščo RiLineX namestite v ohišje.

Alternativno:

  1. Sestavite svojo individualno ploščo RiLineX z uporabo komponent iz našega modularnega sistema.
  2. Razrežite ploščate bakrene vodila na želeno dolžino in jih vstavite v ploščo.
  3. Na koncu namestite zaščitne pokrove pred nevarnostjo dotika.
  4. Namestite rešitev plošče po meri v ohišje.
  5. Nameščeni osnovni sistem (ploščo RiLineX) namestite z adapterji komponent.

Končano!

  • Zaščita pred stikom do IP 2Xb
  • Nadgradljiva na IP 4X na sprednji strani
  • Zagotovljene, preizkušene sistemske lastnosti (kot je odpornost proti kratkemu stiku do 65 kA)
  • Primerno za uporabo v območju do 1000 V AC in 1500 V DC
  • Prihranite do 30 % pri inženiringu z Eplan
  • Prihranite do 75 % pri montaži
  • Najkrajši odzivni časi za vse vrste projektov
  • Preprosta logika montaže in zmanjšan portfelj pomenita manjšo kompleksnost
  • Primerno za globalno uporabo z odobritvami po IEC 61439 in UL 508A
  • Sistemska platforma, nevtralna do proizvajalca
  • Platforma brez licenc, odprta za priljubljene tehnologije naših partnerjev
  • Potrebno je manj strokovnega znanja o izdelkih
  • Odprti podatkovni zapisi za izdelavo ustreznih komponent
  • Združljivo s stikali in napravami RiLine60 navzdol
  • Na voljo so adapterji komponent za vse znane ponudnike komponent
  • Struktura in dolžina sta prosto izbirljivi znotraj sistemske mreže

Ne glede na to, ali delujete v industriji, gradbeništvu ali IT infrastrukturi, RiLineX ustvarja idealno platformo za vse vrste distribucije energije.

Vaša neposredna povezava z našimi strokovnjaki za RiLineX

Ste pripravljeni na RiLineX? Naši strokovnjaki vam z veseljem nudijo osebno svetovanje in odgovorijo na vsa tehnična vprašanja.

Ena platforma, neskončne možnosti uporabe

Prihodnost je zdaj.

Prihodnost distribucije energije, vedno na voljo. Na RiLineX se lahko zanesete – dostopen je kadar koli in kjer koli.

Pripravite se na popolnoma električno družbo.

Podnebna nevtralnost zahteva okolju prijazne tehnologije in rešitve, ki izpolnjujejo kompleksne zahteve sedanjosti in prihodnosti.

Osredotočeno na energetski sektor.

RiLineX se uporablja v vseh situacijah, ki zahtevajo učinkovitost, varnost in prilagodljivost pri distribuciji električne energije. Je popolna rešitev za vsak sektor. Ne glede na to, ali delate v industriji, stavbah ali IT infrastrukturi, se RiLineX...

Vse, kar bi si izdelovalec panelov lahko zaželel.

Skupaj lahko pospešimo projekte in njihovo razpoložljivost v ekosistemu – z odprto sistemsko platformo RiLineX. Na voljo od aprila 2025.

Pridružite se našemu programu tehnoloških partnerjev

V sodelovanju s tehnološkimi partnerji, s skupnim strokovnim znanjem in visokimi standardi kakovosti, zagotavljamo integrirane rešitve za celoten ekosistem. Postanite del partnerstva Rittal!