ELEKTRIFICIRAJTE SVOJ SISTEM

Prenos energije

Ustvarite učinkovita in pametna električna omrežja – za energetski prehod

Prenos energije

Rešitve za prenos energije

Naraščajoči delež obnovljivih virov v energetski verigi bo močno obremenil obstoječe električno omrežje in močno povečal kompleksnost sistema. S številnimi decentraliziranimi enotami trenutno omrežje – za distribucijo centralno proizvedene energije – postaja zelo kompleksno omrežje. Hkrati proizvodnja električne energije močno niha glede na lokacijo, čas dneva in prevladujoče vremenske razmere.

Glavni izziv predstavlja ravnotežje med proizvodnjo in porabo. Energetska infrastruktura mora zato postati bolj pregledna, prilagodljiva in inteligentna. Digitalizacija omogoča izboljšanje izkoristka in uravnoteženosti omrežja s pametnim spremljanjem in nadzorom.

Rittal – rešitve, ki prepričajo

Rittal vam ponuja modularni sistem, ki ga sestavljajo ohišje in rešitve za nadzor klimatizacije, ki zagotavljajo maksimalno zaščito za vaše napajalne sisteme tudi v najtežjih pogojih okolice.

Za učinkovit nadzor vaših sistemov, morate podatke zbirati in obdelati v realnem času 24 ur na dan. Zaradi časovno kritične obdelave se je treba izogibati prenosu podatkov v oddaljene podatkovne centre. Namesto tega je treba podatke shraniti in obdelati tam, kjer so bili ustvarjeni. Z modularnimi rešitvami podatkovnih centrov za vašo aplikacijo robnega računalništva vam Rittal zagotavlja popolne rešitve na ključ, ki jih lahko konfigurirate po meri in po potrebi.

Prednosti na kratko:

  • Hitra in varna vzpostavitev zahvaljujoč modularnemu sistemskemu ohišju in IT infrastrukturi.
  • IT rešitve, pripravljene na prihodnost – odlične za razvoj in delovanje pametnih omrežij.
  • Zanesljivo in dolgotrajno delovanje zahvaljujoč rešitvam z najvišjo stopnjo zaščite pred nepredvidljivimi vremenskimi vplivi in razmerami okolice.
  • Globalne možnosti uporabe in skladnost z mednarodnimi standardi ter svetovna servisna mreža.
  • Popoln sistemski dobavitelj – en kontakt za vsa vaša vprašanja.

Tipske rešitve za prenos energije

Vzorec aplikacije

Glavni nizkonapetostni razdelilnik za kompaktne transformatorske postaje

Predsestavljena rešitev za glavno nizkonapetostno razdelilno ploščo (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj s 1.250 A @ 400 V.

Ohišja

Sistemi ohišij

Ne glede na to ali gre za posamezno enoto ali modularno konfiguracijo, imajo velika Rittal ohišja odlično zasnovan profil okvirja. Za optimalno izrabo prostora je mogoče notranjo opremo namestiti na dveh montažnih nivojih. Za obe vrsti...

Nihajni okvir

Nihajni okvir, velik za ohišja VX, širine 600, 800 in 1200 mm

Za namestitev 482,6 mm (19") opreme.

Ohišja

Stenska ohišja

Kompaktna ohišja so izjemno vsestranska za krmilne aplikacije s srednje velikimi prostorskimi zahtevami. Glede na zasnovo izpolnjujejo najvišje zahteve glede zaščite pred korozijo in ponujajo zaščito do IP 66. Stenska...

Ohišja

Zunanja

Zunanja ohišja so idealna za uporabo v zunanjem okolju. Rittal ponuja različne rešitve ohišij in stenskih ohišij kot standardne izdelke. Ne glede na to ali so dvostenska ali enostenska, iz aluminija ali plastike – vsa...

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ Outdoor z močjo od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL Type 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C ponujajo optimalno zaščito za...