Predsestavljena rešitev za vzpostavitev AC razdelilnika kot pomožnega sistema med pretvornikom in omrežnim napajanjem – idealno in po meri prilagodljivo izhodišče za razvoj vašega projekta.
Standardni industrijski projekt je bil razvit posebej za fotonapetostne sisteme > 30 kVA pri vzporednem delovanju z omrežnim napajanjem. Konfiguracija temelji na kompaktnem ohišju AX 1281.000 s sistemom Ri4Power 185 mm za distribucijo električne energije in je bil preizkušen v skladu z IEC 61439-1-2. Projekt vključuje tudi ustrezne ventilatorske in filtrirne enote ter grelnike ohišij za nadzor klimatizacije skupaj s kompaktnimi odklopniki, NH stikalnimi varovalkami in prenapetostno zaščito. Nazivna napetost 400 V, nazivni tok do 630 A.
Uporabnik prejme celoten Eplan projekt, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojčkom AC razdelilnika. Ta industrijski model je mogoče hitro in enostavno prilagoditi vašim posebnim potrebam. Že med fazo razvoja prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem. Tudi sestavljanje je močno pospešeno, saj ohišje AX omogoča notranjo namestitev brez nadaljnje strojne obdelave – brez vrtanja, brez prebijanja, brez rezanja. Nadzorni sistem je nameščen neodvisno od ohišja na ločenih montažnih profilih. S tem je zagotovljen neoviran dostop do vse vgrajene opreme ter enostavno odstranjevanje in ponovno sestavljanje nadzornega sistema.
Ime: DC Combiner
Ekosistemi: Obnovljiva energija
Glavna uporaba: Fotovoltaični sistemi
Ključna dejstva: Predhodno konfigurirana rešitev za izdelavo DC Combinerja, ki je odgovoren za združevanje več nizov sončnih modulov. Opremljen z držali varovalk za fotovoltaiko, DC stikali-ločilniki, na osnovi plastičnega ohišja AX z 1-polno podporo za zbiralke.
Predkonfigurirana rešitev za realizacijo DC Combinerja – idealno, individualno prilagodljivo izhodišče za vaš projektni inženiring.
Vzorec aplikacije je bil razvit posebej za fotovoltaične sisteme. Konfiguracija temelji na plastičnem ohišju AX 1468.000 z 1-polnim nosilcem zbiralk 9340.030. Nazivna napetost 1500 V DC, nazivni tok stikalne naprave do 315 A.
Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom v fotovoltaičnih aplikacijah. To preprečuje poškodbe modulov in zagotavlja celovitost kablov, stopnja zaščite IP66, idealna za zunanja okolja, bistvena za dolgo življenjsko dobo in varnost sistema.
Prejmete celoten projekt Eplan, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojčkom DC Combinerja. Ta vzorec aplikacije lahko nato hitro in priročno prilagodite svojim specifičnim potrebam. Že med fazo inženiringa prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem. Tudi montaža je znatno pospešena, saj plastično ohišje AX omogoča notranjo namestitev brez ... nadaljnja obdelava – brez vrtanja, brez prebijanja, brez rezanja.