Predsestavljena rešitev za glavno nizkonapetostno razdelilno ploščo (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj s 1.250 A @ 400 V. Odlična vstopna točka za hitro in enostavno prilagajanje vašim zahtevam.
Konfiguracija se uporablja na standardnih montažnih ploščah Rittal in vključuje sistem 185 mm zbiralnih sponk Ri4Power z adapterji odklopnikov, NH varovalkami in nosilci zbiralnih sponk kot osrednjimi komponentami za distribucijo električne energije. Za učinkovito digitalizacijo kompaktne transformatorske postaje so merilne in nadzorne naprave nameščene v majhnih in kompaktnih ohišjih Rittal serije PK in AX.
LVDB koncept uporablja najsodobnejše digitalne kompaktne transformatorske postaje in je na voljo kot popoln Eplan projekt, vključno z dokumentacijo. Izkoristite prednosti predsestavljene rešitve in pospešite svoj razvoj.
Z Eplan Industry Sample kot standardnim industrijskim projektom prihranite dragoceni čas razvoja!
Naslov: Krmilna omara za uporabo v vodiku
Ekosistem: Vodik
Področje uporabe: Krmilna omara za proizvodnjo vodika
Ključna dejstva: Krmilna omara za zanesljivo delovanje ventilov v različnih aplikacijah v vodikovi industriji, kot so elektrolizatorji, polnilnice za vodik, kompresorske postaje, čistilni sistemi, gorivne celice in avtomatizacija procesov na splošno.
Omarica vsebuje ventilske terminale in razdelilne rešitve, ki zagotavljajo varno in zanesljivo delovanje, tudi v potencialno eksplozivnih (Ex) okoljih. Vgrajeni sistemi za oddaljene V/I zagotavljajo celovito digitalno povezljivost, ki omogoča spremljanje in krmiljenje procesnih ventilov v realnem času. Zahvaljujoč posebnim materialom, kot sta nerjaveče jeklo in zaščitni premazi, so te omare odporne proti koroziji in zagotavljajo zaščito pred tekočinami in tujki.
Ključne lastnosti
- Skladnost in zanesljivost:
- Popolnoma skladno z ATEX, IECEx, EMC in direktivo o nizki napetosti
- Ponuja popolne podatke za funkcionalno varnost v aplikacijah, kritičnih za SIL
-
Razširjena digitalna integracija:
- Integrirani sistemi za oddaljene V/I (RIO) za robustno analogno/digitalno obdelavo signalov
- Podpira različne komunikacijske protokole (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus) za Brezhibna povezljivost
-
Varni ventilski terminali:
- Ventilski terminali (npr. VTUG, CPX) za varno delovanje v potencialno eksplozivnih območjih
- Podpira natančno delovanje več vrst procesnih ventilov
-
Robustna, konfigurirana zasnova:
- Izdelano iz nerjavečega jekla, odpornega proti koroziji, z možnostmi ogrevanja/hlajenja
- Zaščita pred tekočinami in tujki
- Z možnostjo vroče menjave za menjavo ventilov med delovanjem
- Varnostni sistemi zaklepanja zagotavljajo varno, zanesljivo in zaščiteno delovanje