Predsestavljena rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito tehnologijo hlajenja, ki pomaga zmanjšati ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča enostavno prilagajanje vašim posebnim zahtevam. Stojala so lahko opremljena z individualno izbiro vodil in policami za komponente in so tako primerna za uporabo z različnimi tipi baterij.
Zabojniki so na voljo v različnih velikostih:
- 40 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
- 40 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
- 20 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
- 3 x 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
- 10 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
Vsi zabojniki so opremljeni z učinkovito tehnologijo hlajenja Blue e+. S spreminjanjem števila posameznih hladilnih enot lahko prilagodite hladilno moč zahtevam določene aplikacije. Zahvaljujoč vgrajenim toplotnim cevem hladilne enote porabijo tudi manj energije za zagotavljanje zahtevane moči hlajenja.
Standardni industrijski projekt je na voljo z Rittal risbami in CFD analizo.
Ime: Mikro omrežje enosmernega toka za sisteme razsvetljave
Ekosistem: Električna omrežja
Področje uporabe: Napajanje lokalnih sistemov razsvetljave z enosmernim tokom
Ključna dejstva: Prednastavljena rešitev za implementacijo mikro omrežja enosmernega toka za testne namene, s povezavo z omrežjem izmeničnega toka. Vključuje vse komponente, potrebne za montažo, in zato zagotavlja idealno, prilagodljivo izhodišče za načrtovanje vašega projekta.
- V središču sistema je napajalna enota AFE z izhodno močjo 80 kW, ki dovaja enosmerni tok v sekundarni tokokrog. V osnovni konfiguraciji lahko AFE dovaja med 650 VDC in 840 VDC. Enosmerno omrežje je ozemljeno na strani izmeničnega toka, pri čemer imata pozitivni in negativni vodnik polarnost simetrično glede na zemljo. AFE predhodno napolni sekundarni tokokrog, da se izogne visokim zagonskim tokovom.
- Ta primer uporabe vam bo zagotovil popolno dokumentacijo za enosmerno omrežje, vključno s shemo vezja in obsežnim seznamom komponent in izdelkov različnih proizvajalcev, vključenih v ta sistem, ki jo lahko uporabite kot izhodišče za načrtovanje lastnega mikroomrežja enosmernega toka.
- Za izpolnitev zahtev testne nastavitve so bile predložene dodatne specifikacije:
- Delovanje trifaznega usmernika B6.
- Delovanje spremenljivega transformatorja kot glavnega napajanja z izmeničnim tokom, tako da se sekundarni tokokrog lahko napaja z minimalno napetostjo 400 VDC.
Vaše prednosti
- Zasnujte mikromrežo enosmernega toka z neprecenljivim znanjem o potrebnih komponentah in izdelkih.
- Dokažite, da je mogoče mikromrežo enosmernega toka zasnovati in upravljati z razpoložljivimi tehničnimi orodji in komponentami.