Predsestavljena rešitev za glavno nizkonapetostno razdelilno ploščo (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj s 1.250 A @ 400 V. Odlična vstopna točka za hitro in enostavno prilagajanje vašim zahtevam.
Konfiguracija se uporablja na standardnih montažnih ploščah Rittal in vključuje sistem 185 mm zbiralnih sponk Ri4Power z adapterji odklopnikov, NH varovalkami in nosilci zbiralnih sponk kot osrednjimi komponentami za distribucijo električne energije. Za učinkovito digitalizacijo kompaktne transformatorske postaje so merilne in nadzorne naprave nameščene v majhnih in kompaktnih ohišjih Rittal serije PK in AX.
LVDB koncept uporablja najsodobnejše digitalne kompaktne transformatorske postaje in je na voljo kot popoln Eplan projekt, vključno z dokumentacijo. Izkoristite prednosti predsestavljene rešitve in pospešite svoj razvoj.
Z Eplan Industry Sample kot standardnim industrijskim projektom prihranite dragoceni čas razvoja!
Ime: Nizkonapetostna razdelilna omara
Ekosistemi:IT
Glavna uporaba:Distribucija električne energije za IT
Ključna dejstva:Nizkonapetostna razdelilna omara, 400 V, 250 A s sistemom zbiralk RiLineX za napajanje 18 IT-omatov VX in 6 hladilnih enot Blue e+, vključno z nizkoenergijskimi tokovnimi transformatorji za merjenje energije.
Ta primer uporabe predstavlja platformo sistema zbiralk RiLineX:
- Pripravljen za uporabo in modularen
- Standardna zaščita pred dotikom v skladu z IP 2XB, nadgradljiva na IP 4X
- Enotna montaža sistema za VX25
- Kratkostna odpornost Icw do 65 kA
- Tokovna nosilnost 550 A za bakrene zbiralke 30x5 mm
- Preizkušen kot modularno izhodno polje za Ri4Power
- Univerzalni sistem zbiralk za UL in IEC
- Razširljivost v modulih 200/100/54 mm
- Enostavno naknadno povezovanje brez sprememb pritrditve sistema
- Enoten vzorec vrtanja, tudi pri povezovanju
Vaš prednosti
- Do 75 % prihranka pri montaži: Poenostavite postopek namestitve z znatnim prihrankom časa.
- 30 % prihranka pri inženiringu: Z našimi vnaprej konfiguriranimi rešitvami zmanjšajte inženirske napore.
- Neskončne možnosti: Prilagodljivo širokemu naboru aplikacij, zahvaljujoč našim tehnološkim partnerjem.
- Celovite rešitve: Vzemite vzorec aplikacije Rittal kot novo izhodišče in ga prilagodite svojim specifičnim potrebam. Dosezite hitro uvajanje brez težav in stroškov razvoja iz nič. Zaupajte nam predhodno montažo sistemskih komponent za vašo nizkonapetostno stikalno napravo in izkusite prednosti učinkovitih in zanesljivih rešitev.