Vzorec aplikacije

Nizkonapetostni glavni razdelilnik za kompaktno sekundarno razdelilno postajo

Predsestavljena rešitev za glavno nizkonapetostno razdelilno ploščo (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj s 1.250 A @ 400 V. Odlična vstopna točka za hitro in enostavno prilagajanje vašim zahtevam.

Konfiguracija se uporablja na standardnih montažnih ploščah Rittal in vključuje sistem 185 mm zbiralnih sponk Ri4Power z adapterji odklopnikov, NH varovalkami in nosilci zbiralnih sponk kot osrednjimi komponentami za distribucijo električne energije. Za učinkovito digitalizacijo kompaktne transformatorske postaje so merilne in nadzorne naprave nameščene v majhnih in kompaktnih ohišjih Rittal serije PK in AX.

LVDB koncept uporablja najsodobnejše digitalne kompaktne transformatorske postaje in je na voljo kot popoln Eplan projekt, vključno z dokumentacijo. Izkoristite prednosti predsestavljene rešitve in pospešite svoj razvoj.

Z Eplan Industry Sample kot standardnim industrijskim projektom prihranite dragoceni čas razvoja!

Ime: Nizkonapetostni glavni razdelilnik

Ekosistemi:Elektroenergetska omrežja

Glavna uporaba:Kompaktna sekundarna razdelilna postaja

Ključna dejstva:Vnaprej konfigurirana rešitev za glavni nizkonapetostni razdelilnik (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj z 1250 A pri 400 V. Idealno izhodišče za hitro in enostavno prilagoditev vašim specifičnim zahtevam.

Konfiguracija je izvedena na standardnih montažnih ploščah Rittal in vključuje sistem zbiralk Ri4Power 185 mm z zbiralkami, adapterji za odklopnike, ločilniki varovalk NH in nosilci zbiralk kot osrednjimi komponentami za distribucijo električne energije. Za digitalizacijo kompaktne transformatorske postaje so merilne in krmilne naprave nameščene v majhnih in kompaktnih ohišjih Rittal serije PK in AX.

Koncept LVDB odraža najnovejše stanje tehnologije digitalnih kompaktnih transformatorskih postaj in je na voljo kot celovit projekt Eplan, vključno z dokumentacijo. Izkoristite prednosti vnaprej določene rešitve in pospešite svoj inženiring.

Z industrijskim vzorcem Eplan kot vzorcem aplikacije prihranite dragoceni čas v fazi inženiringa!

Vaše prednosti

  • Prihranek časa z enostavno prilagoditvijo vnaprej konfigurirane rešitve
  • Optimalno usklajene komponente
  • Kratki dobavni roki za standardne komponente
  • Možnosti za predmontaža v centru za aplikacije Rittal v Geri

Opombe

  • Seznam izdelkov lahko preprosto uvozite v nakupovalno košarico v spletni trgovini

Prenosi