Vzorec aplikacije

Omarica za nadzor in zaščito

Predsestavljena rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito tehnologijo hlajenja, ki pomaga zmanjšati ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča enostavno prilagajanje vašim posebnim zahtevam. Stojala so lahko opremljena z individualno izbiro vodil in policami za komponente in so tako primerna za uporabo z različnimi tipi baterij.

Zabojniki so na voljo v različnih velikostih:

  • 40 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
  • 40 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
  • 20 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
  • 10 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)

Vsi zabojniki so opremljeni z učinkovito tehnologijo hlajenja Blue e+. S spreminjanjem števila posameznih hladilnih enot lahko prilagodite hladilno moč zahtevam določene aplikacije. Zahvaljujoč vgrajenim toplotnim cevem hladilne enote porabijo tudi manj energije za zagotavljanje zahtevane moči hlajenja.

Standardni industrijski projekt  je na voljo z Rittal risbami in CFD analizo.

Ime: Krmilna in zaščitna omarica

Ekosistem: Elektroenergetska omrežja

Področje uporabe: Podpostaje

Ključna dejstva: Prednastavljena rešitev za krmilne in zaščitne omare, razvita posebej za nadzor in zaščito delovanja podpostaje.

  • Predkonfigurirana rešitev za izdelavo krmilne in zaščitne omare z releji za krmiljenje in zaščito delovanja v podstanicah. Projekt obsega zaščitne in krmilne releje za spremljanje, krmiljenje odklopnikov za zaznavanje napak, merjenje in beleženje električnih parametrov ter za sprožitev ukrepov na podlagi vnaprej določenih nastavitev. Temelji na sistemu ohišij Rittal VX z zastekljenimi vrati in nihajnim okvirjem za montažo 19-palčne opreme.

  • Prejeli boste projekt Eplan, vključno z enovrstičnim diagramom in digitalnim dvojčkom. Ta vzorec uporabe je mogoče hitro in enostavno prilagoditi vašim zahtevam – ponuja idealno izhodišče za vaš projekt in prihrani dragoceni čas med fazo inženiringa. Ker uporablja standardne izdelke, je montaža tudi bistveno hitrejša. Sistem ohišij VX je mogoče sestaviti v sklope, kar pomeni, da je mogoče vaš projekt enostavno razširiti. Nihajni okvir zagotavlja montažo 19-palčne opreme do 3500 N, ki je enostavno dostopna s sprednje in zadnje strani.

Vaše prednosti

  • Rešitve po meri, ki temeljijo na vnaprej načrtovani konfiguraciji, so lahko dostavljene v rekordnem času

  • Hitra in zanesljiva dobava vseh sistemskih komponent

  • Enostavna razširitev

Prenosi