Predsestavljena rešitev za vzpostavitev AC razdelilnika kot pomožnega sistema med pretvornikom in omrežnim napajanjem – idealno in po meri prilagodljivo izhodišče za razvoj vašega projekta.
Standardni industrijski projekt je bil razvit posebej za fotonapetostne sisteme > 30 kVA pri vzporednem delovanju z omrežnim napajanjem. Konfiguracija temelji na kompaktnem ohišju AX 1281.000 s sistemom Ri4Power 185 mm za distribucijo električne energije in je bil preizkušen v skladu z IEC 61439-1-2. Projekt vključuje tudi ustrezne ventilatorske in filtrirne enote ter grelnike ohišij za nadzor klimatizacije skupaj s kompaktnimi odklopniki, NH stikalnimi varovalkami in prenapetostno zaščito. Nazivna napetost 400 V, nazivni tok do 630 A.
Uporabnik prejme celoten Eplan projekt, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojčkom AC razdelilnika. Ta industrijski model je mogoče hitro in enostavno prilagoditi vašim posebnim potrebam. Že med fazo razvoja prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem. Tudi sestavljanje je močno pospešeno, saj ohišje AX omogoča notranjo namestitev brez nadaljnje strojne obdelave – brez vrtanja, brez prebijanja, brez rezanja. Nadzorni sistem je nameščen neodvisno od ohišja na ločenih montažnih profilih. S tem je zagotovljen neoviran dostop do vse vgrajene opreme ter enostavno odstranjevanje in ponovno sestavljanje nadzornega sistema.
Ime: Stojalo za elektrolizo
Ekosistemi: Vodik
Glavna uporaba: Proizvodnja vodika
Ključna dejstva: Predhodno konfigurirana rešitev za izdelavo stojala za elektrolizo z notranjo vgradnjo VX IT 482,6 mm (19"), individualna konfiguracija z različnimi možnostmi velikosti, modularnost. Za večje povpraševanje je mogoče dodati več modulov elektrolizorjev. Izhodišče za nizkocenovno proizvodnjo zelenega vodika. Poleg tega ventilatorji za nadzor notranje temperature ohišja.
Predhodno konfigurirana rešitev za realizacijo stojala za elektrolizo – idealno, individualno prilagodljivo izhodišče za vaš projekt zelenega vodika.
Vzorec aplikacije je bil razvit posebej za proizvodnjo zelenega vodika. Konfiguracija temelji na ohišju VX IT 5309.190 z dodatki.
Opremljen s termostatom je še posebej primeren za krmiljenje ventilatorjev, grelnikov in toplotnih izmenjevalnikov. Termostat se lahko uporablja tudi kot generator signalov za spremljanje notranje temperature ohišja.
Prejmete celoten projekt Eplan, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojčkom stojala za elektrolizo. Ta vzorec aplikacije lahko nato hitro in priročno prilagodite svojim specifičnim potrebam. Že med fazo inženiringa prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem.