Vzorec aplikacije

Zabojnik za shranjevanje energije z Blue e+

Predsestavljena rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito tehnologijo hlajenja, ki pomaga zmanjšati ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča enostavno prilagajanje vašim posebnim zahtevam. Stojala so lahko opremljena z individualno izbiro vodil in policami za komponente in so tako primerna za uporabo z različnimi tipi baterij.

Zabojniki so na voljo v različnih velikostih:

  • 40 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
  • 40 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
  • 20 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
  • 10 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)

Vsi zabojniki so opremljeni z učinkovito tehnologijo hlajenja Blue e+. S spreminjanjem števila posameznih hladilnih enot lahko prilagodite hladilno moč zahtevam določene aplikacije. Zahvaljujoč vgrajenim toplotnim cevem hladilne enote porabijo tudi manj energije za zagotavljanje zahtevane moči hlajenja.

Standardni industrijski projekt  je na voljo z Rittal risbami in CFD analizo.

Ime: Zabojnik za shranjevanje energije z Blue e+

Ekosistemi: Shranjevanje energije v baterijah

Glavna uporaba: Tehnologija hlajenja

Ključna dejstva: Vnaprej konfigurirana rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito tehnologijo hlajenja, ki pomaga zmanjšati vaš ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča preprosto prilagoditev vašim specifičnim zahtevam. Stojala je mogoče opremiti z individualno izbiro tirnic in polic za komponente, zato so primerna za uporabo z različnimi tipi baterij.

Zabojniki so na voljo v različnih velikostih:

  • Zabojnik 40 ft 3 x 3 (globina stojala 800 mm)
  • Zabojnik 40 ft ISO HC (globina stojala 600 mm)
  • Zabojnik 20 ft 3 x 3 (globina stojala 800 mm)
  • Zabojnik 20 ft ISO HC (globina stojala 600 mm)
  • Zabojnik 3 x 3 x 3 (globina stojala 800 mm)
  • Zabojnik 10 ft ISO HC (globina stojala 600 mm)

Vsi zabojniki so opremljeni z učinkovito hladilno tehnologijo Blue e+. Z različnimi količinami posameznih hladilnih enot lahko prilagodite hladilno moč potrebam posamezne aplikacije. Zahvaljujoč integriranim toplotnim cevem hladilne enote porabijo tudi manj energije za zagotavljanje potrebne hladilne moči.

Priložen je vzorec aplikacije skupaj z risbami Rittal in CFD analizo.

Vaše prednosti

  • Modularna rešitev, ki omogoča enostavno prilagoditev individualnim potrebam
  • Ni odvisna od določenega tipa baterije
  • Optimalno usklajene komponente
  • Visoko učinkovita hladilna tehnologija
  • Nizki obratovalni stroški povečajo donosnost vašega sistema za shranjevanje

Opombe

  • Z veseljem vam bomo svetovali glede prilagojene zasnove zabojnika za shranjevanje energije.
    Kontakt

Prenosi