Pozdravljeni, pametna omrežja!

Prenos energije

Rittal in Eplan dobavljata strojno opremo in inženirsko programsko opremo za sodobna električna omrežja.

Pozdravljeni, pametna omrežja!

Neposredno tekočinsko hlajenje v hyperscale podatkovnih centrih – moč umetne inteligence

Za hyperscale podatkovne centre je umetna inteligenca ključni rastoči trg. Vendar pa hitro naraščanje zmogljivosti strežnikov z umetno inteligenco predstavlja tudi številne izzive. Povečana gostota zmogljivosti pomeni večje toplotne obremenitve in zato zahteva bistveno večjo hladilno moč. Sistemi za zračno hlajenje so na meji svojih zmogljivosti. Rešitev? Pri neposrednem tekočinskem hlajenju hladilna tekočina prehaja neposredno mimo čipa, kjer se ustvari večina toplote.

Hyperscale infrastruktura je zasnovana za prilagodljivost, visoko razpoložljivost in enostavno popravljanje. Rittal je zasnoval serijo izdelkov z neposrednim tekočinskim hlajenjem (DLC), ki je prilagojena potrebam hyperscale podatkovnih centrov. Vse rešitve omogočajo enostavno integracijo v obstoječo IT infrastrukturo in so zasnovane za maksimalno učinkovitost, tako da lahko vaši IT sistemi delujejo z maksimalno zmogljivostjo brez nepotrebne porabe energije.

Trenutni izzivi, s katerimi se soočajo upravljavci omrežja

Rešitve podjetij Rittal in Eplan za prenos energije

Širitev prenosa energije zahteva več kot le posamezne komponente – zahteva kombinirano uporabo celovite inženirske programske opreme, preizkušenih strojnih sistemov, avtomatizirane proizvodnje in dolgoročnega servisiranja. Rittal in Eplan pokrivata ta področja iz enega vira.

Ključni dejavnik je doslednost podatkov. Inženirski podatki, ustvarjeni v Eplan Cloudu, podpirajo vaš projekt prenosa energije od nabave do vzdrževanja. Proizvajalci stikalnih naprav imajo koristi od baze podatkov, ki se vnese le enkrat v vsaki fazi projekta – kar pomeni znaten prihranek časa.

  • Izbira vseh komponent infrastrukture Rittal neposredno iz inženirske baze podatkov
  • Samodejno preverjanje zasnove v skladu z IEC 61439 prek konfiguratorja
  • Komponente Rittal so na voljo že na zalogi – predvidljivi dobavni in montažni roki
  • Popolnoma avtomatizirana montaža z Rittal Automation Systems
  • Podpora med zagonom nove in obstoječe opreme

Več projektov z enako porabo virov– standardizacija ustvarja to učinkovitost, hkrati pa ohranja zasnovo vašega obrata po meri. Programska oprema Eplan, strojna oprema Rittal in sistemi za avtomatizacijo Rittal brezhibno sodelujejo pri doseganju tega cilja.

  • Nasveti svetovalcev Rittal o uvajanju učinkovitih inženirskih procesov
  • Konfiguratorji v nekaj sekundah ustvarijo načrtovalne potrditve v skladu s standardom IEC 61439, vključno s seznamom delov
  • Popolna avtomatizacija posameznih ali celotnih procesnih korakov z sistemi za avtomatizacijo Rittal
  • Sistemi po meri iz standardiziranega modularnega sistema Rittal – natančno prilagojeni vašemu projektu
  • Več kot 1000 servisnih strokovnjakov po vsem svetu za analize sistemov in učinkovitosti med delovanjem

Zastarela dokumentacija o opremi in sistemih, nestabilne dobavne verige in naraščajoči standardi so nekateri od izzivov, povezanih s prehodom na energijo. Eplan in Rittal zagotavljata osnovo za sisteme, ki so skladni s standardom IEC 61439 – skozi celoten njihov življenjski cikel.

  • Eplan Cloud izpolnjuje trenutne regulativne zahteve, z odobritvijo 3D-modela brez dodatnih stroškov
  • Certificirane komponente Rittal, od distribucije energije in hlajenja do ohišij – vse iz enega vira
  • Rittal ePocket: digitalni žep za načrte ožičenja s stalno posodobljeno dokumentacijo o opremi in sistemih
  • Več kot 150 servisnih centrov po vsem svetu za hiter odzivni čas v primeru napake

Skupni jezik za vse deležnike projekta – to je skupna vizija podjetij Eplan in Rittal. Platforma Eplan Cloud je odlična osnova za uspešno sodelovanje med vsemi udeleženci projekta pri gradnji projekta prenosa energije.

  • Na stotine standardnih vmesnikov do vodilnih sistemov ERP, PLM in CAD
  • Portal podatkov Eplan s sistemskimi komponentami Rittal in podatki običajnih zunanjih ponudnikov
  • Celovito vodenje projektov, od načrtovanja prek distribucije električne energije in hlajenja do zagona
  • 360° storitev z digitalno analizo napak s skeniranjem med delovanjem

Energetski prehod je neustavljiv. Kljub temu morajo biti decentralizirani energetski sistemi trajnostno učinkoviti in finančno vzdržni za delovanje. Kombinacija programske opreme Eplan in strojne opreme Rittal združuje oboje: več zaključenih projektov ob ohranjanju enake ravni virov.

  • Eplan Cloud kot standardna platforma in orodje za digitalnega dvojčka
  • Prilagodljive komponente Rittal in varne dobavne verige – tudi za velike projekte
  • Vnaprej zasnovani vzorci aplikacij z možnostjo prilagajanja
  • Modularna sistemska arhitektura za učinkovito postavitev, ki jo je mogoče kadar koli razširiti
  • 360° storitev podaljša čas delovanja obrata in zmanjša stroške življenjskega cikla

Trendni dokument: Stanje energetike 2026

  • Povzetek: Industrijski energetski prehod z enosmernim tokom
  • Poziv k energetskemu prehodu – trajnostne strategije za zmanjšanje CO₂
  • Tehnologija enosmernega toka ponuja ogromen potencial za varčevanje z energijo – vnaprej konfigurirane rešitve za vrsto področij uporabe
  • Večja učinkovitost pri širitvi in ​​pretvorbi energetskih sistemov

Prenos energije z Rittalom – svetovanje in kontaktni podatki

Ali nameravate vzpostaviti pametno omrežje, mikro omrežje ali decentraliziran energetski sistem? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, da izberete prave infrastrukturne komponente – od nadzora klime do distribucije električne energije.

Vaše prednosti na prvi pogled

Tri značilnosti ločijo Rittal in Eplan kot vašega močnega partnerja pri prenosu energije.

Doslednost podatkov v vseh fazah projekta

Inženirski podatki se pridobijo enkrat in se nato posredujejo skozi vse nadaljnje faze projekta: načrtovanje, proizvodnjo, zagon, vzdrževanje. To poenostavi vzdrževanje podatkov, prepreči napake pri prepisovanju in podpira ponovljivost kasnejših razširitev. Platforma Eplan deluje kot osrednje podatkovno središče – ​​združljivo z vsemi tipičnimi sistemi ERP, PLM in PDM.

Standardizacija v kombinaciji z individualno prilagodljivostjo

Rittalovi sistemi so preizkušeni kot standardizirane rešitve, hkrati pa omogočajo popolno prilagoditev. Izberite modularni sistem in konfigurirajte sistem natančno tako, kot ga zahteva vaš projekt – brez zanašanja na posebne modifikacije in brez vezave na enega samega proizvajalca komponent. To zmanjša tveganja pri nabavi in ​​znatno pospeši vaše projekte.

Dostopnost po vsem svetu – več kot 150 servisnih lokacij

Rittal je del skupine Friedhelm Loh in ima globalno prisotnost z več kot 150 lokacijami po vsem svetu. Več kot 1000 servisnih strokovnjakov zagotavlja hiter odzivni čas – tudi na tistih trgih, kjer kot inženirski izvajalci ali upravljavci omrežja izvajate svoje mednarodne projekte. In seveda imamo potrebna mednarodna dovoljenja, kot sta IEC 61439 in UL 508.

Pozdravljeni, pametna omrežja

Standardi in predpisi

Sistemi za prenos energije morajo biti skladni s strogimi standardi in predpisi – tako glede svojih komponent kot tudi kot sistem kot celota. Sistemske komponente podjetja Rittal izpolnjujejo ključne mednarodne zahteve, kar je dokumentirano z neodvisnim testiranjem.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave: Preverjanje zasnove za sisteme Ri4Power in ISV.
  • IEC 61641 – Varnost pred obločnim stikom: Preizkušeno za stikalne naprave Ri4Power.
  • UL 508 – Industrijska krmilna oprema: Odobritev za severnoameriški trg za RiLineX in RiLine60.
  • Serija DIN VDE 0100 – Vgradnja nizkonapetostnih sistemov.
  • DIN EN 16247-1 – Energetski pregledi: Osnova za svetovanje o sistemih in učinkovitosti.
  • ISO 50001 – Energija upravljanje: Zajem podatkov prek sistema Rittal Energy Monitoring.
  • Certifikat CCC – (Obvezno certificiranje na Kitajskem) Obvezen, zakonsko predpisan sistem certificiranja izdelkov za kitajski trg, primerljiv z evropsko oznako CE

Pozdravljeni, pametna omrežja – inženiring in storitve v enem paketu

Hitrost je bistvenega pomena pri razvoju decentraliziranih energetskih sistemov – v inženirstvu, proizvodnji in obratovanju. Naslednji moduli vam to hitrost omogočajo.

Pospešite svoje lokalne energetske sisteme z Eplanom

Eplan pospeši celoten postopek načrtovanja, ko morate prestrukturirati svojo energetsko krajino. Standardizacija in avtomatizacija vam pomagata doseči sisteme za prenos energije v zelo kratkem času!

Sistemi ohišij: Revolucionarni!

Rittal ponuja široko paleto rešitev za prenos energije v zaprtih prostorih in na prostem. Prihranek prostora z modularno razširljivostjo. Hitra konfiguracija in vzdržljivost.

Učinkovita kontrola klime za vaše sisteme.

Prava temperatura je ključnega pomena za delovanje in življenjsko dobo vaših sistemov. Ne glede na to, ali se odločite za klimatizacijo na zračni ali vodni osnovi, odkrijte popolne rešitve za vaš sistem.

Hitra montaža sistemov z Rittal Automation Systems

Naše rešitve, od ročnih orodij do popolnoma avtomatizirane strojne tehnologije, vam lahko pomagajo veliko hitreje sestaviti decentralizirane energetske sisteme.

Celovita storitev za vaš sistem

Z Rittalovo 360° storitvijo smo vam na voljo kadar koli in kjer koli. To vam omogoča, da podaljšate življenjsko dobo vašega sistema, zmanjšate stroške in prejmete hitro pomoč v primeru okvare.

Pogosto zastavljena vprašanja o prenosu energije

Prenos energije opisuje prenos električne energije od vira proizvodnje do potrošnika prek visokonapetostnih, srednjenapetostnih in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij. V sodobnih sistemih so tokovi energije vse bolj dvosmerni, saj se v sistem napaja tudi veliko decentraliziranih virov proizvodnje – na primer fotovoltaične naprave ali industrijska podjetja.

Pametna omrežja so digitalno krmiljena električna omrežja, ki v realnem času usklajujejo proizvodnjo, prenos, shranjevanje in porabo. So predpogoj za zanesljivo integracijo spremenljivih energetskih vhodov iz obnovljivih virov, za učinkovito obvladovanje konic obremenitve in zagotovljeno varnost oskrbe z energijo.

Ključni izzivi so hitrost (tempo širitve je treba znatno pospešiti), kompleksnost (več dovodnih točk, dvosmerni tokovi obremenitve, integracija izmeničnega in enosmernega toka), omejitve coniranja električnih postaj in pomanjkanje usposobljenih delavcev. Predhodno konfigurirani modularni sistemi in celovita doslednost inženirskih podatkov znatno olajšajo nalogo.

Eplan zagotavlja inženirsko programsko opremo za dosledno digitalno načrtovanje. Rittal dobavlja strojne komponente – ohišja, klimatske naprave, razdelilnike električne energije in shranjevalnike energije – kot elemente modularnega sistema. V kombinaciji s strojnimi orodji in ožičnimi stroji podjetja Rittal Automation Systems to vzpostavlja nemoten potek dela od začetne risbe do končnega sistema.

Osrednji vodilni standard je IEC 61439 (v Nemčiji DIN EN 61439). Ta standard zajema preverjanje zasnove, omejitve dviga temperature, kratkostično trdnost in zaščitne ukrepe. Varnost pred obločnim stikom je določena v IEC 61641. Za severnoameriške trge je pomemben tudi UL 508.

Mikro omrežje je lokalni, inteligentni energetski sistem, ki nadzira proizvodnjo, shranjevanje in porabo znotraj določenega območja. Če okoliščine to zahtevajo, se lahko odklopi od glavnega omrežja (otoški način) in še naprej oskrbuje kritične porabnike, kot so podatkovni centri ali bolnišnice, tudi v primeru splošnega izpada električne energije.

Prenos energije z Rittalom – Svetovanje in kontaktni podatki

Ali nameravate vzpostaviti pametno omrežje, mikro omrežje ali decentraliziran energetski sistem? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, da izberete prave infrastrukturne komponente – od nadzora klime do distribucije električne energije.