Svetovanje

Svetovanje: Poenostavljene in izboljšane vrednostne verige za učinkovite procese

Dolgoročni uspeh pri proizvodnji plošč in stikalne opreme je med drugim odvisen od naslednjih ključnih dejavnikov: digitalizacija, standardizacija in avtomatizacija. To zmanjšuje napake, povečuje produktivnost in prihrani čas in denar. Naši tehnični strokovnjaki in strokovno osebje podjetja Rittal bodo skupaj z vami prepoznali načine in možnosti za poenostavitev in nadgradnjo vaših procesov. Rezultat: boljša učinkovitost in boljša konkurenčna prednost na tržišču.

Svetovanje o vrednostnih verigah

Za inteligentno medsebojno povezovanje omrežnih sistemov, strojev, sistemov in procesov v skladu s standardi industrije 4.0 so potrebne rešitve v celotni vrednostni verigi: od zasnove in delovanja obratov do dostave izdelkov in storitev.

Združevanje rešitev za oblikovanje in razvoj izdelkov podjetja Eplan s strokovnim znanjem o sistemih in avtomatizaciji ter izkušenjami podjetja Rittal omogoča napredovanje in nadgraditev vaših celotnih proizvodnih procesov. V celoti izkoristite potencial, ki se skriva v popolni digitalizaciji procesov.

Z aplikacijami, kot so RiTherm orodje za izračun klimatizacije, RiPanel konfigurator za ohišja ali Rittal ePOCKET žepni načrt ožičenja: v vsakem primeru izkoristite prednosti visoke razpoložljivosti podatkov na vsaki stopnji procesa. Osnova za to je digitalni dvojček vašega sistema. Za hitrejši potek dela brez napak.

Lahko vam ponudimo integriran in celovit pristop, ki vključuje svetovanje, programsko opremo, izdelke, storitve in popolno podporo, ki je neodvisna od sistema in vključuje tudi prilagojene rešitve in rešitve po meri uporabnika.

Končano ohišje v 24 urah – to je skoraj 2,5x hitreje v primerjavi z ročno izdelavo. 

Rezultati raziskave inštituta ISW Institute z Univerze v Stuttgartu o “proizvodnji ohišij 4.0” (2017) so pokazali, da je bil pri delno avtomatiziranem procesu čas proizvodnje zaključen v 34 urah v primerjavi z 58 urami pri ročnem načinu izdelave.

Digitalizacija v celotni vrednostni verigi in popolna doslednost podatkov v različnih procesih in sistemih sta predpogoja za avtomatizacijo postopkov integracije in modifikacijo ohišij.

Vaše prednosti:

  • Prihranek časa in stroškov z bolj učinkovitim upravljanjem in uporabo virov.
  • Izboljšana kakovost zaradi boljšega nadzora nad celotnim proizvodnim procesom.
  • Poenostavljena vrednostna veriga.
  • Ohranjanje lastne konkurenčne prednosti.

Naš obseg storitev vključuje:

  • Analizo proizvodnih procesov (z uporabo grafikonov in podrobnih tabel).
  • Celovito končno poročilo s konkretnimi strategijami avtomatizacije za prihranke v celotni vrednostni verigi.

Pridobite brezplačno neobvezujočo ponudbo zdaj

Da bi dosegli največjo učinkovitost pri integraciji in spreminjanju ohišij, morajo biti vsi procesi v proizvodnih obratih dobro premišljeni in načrtovani. 

Vaše prednosti:  

  • Znižanje celotnih proizvodnih stroškov z optimalnim izkoristkom prostora in upoštevanjem morebitnih prihodnjih proizvodnih zahtev.
  • Izboljšana produktivnost.
  • Izboljšana natančnost montaže in večji izkoristek delovne sile z uporabo avtomatizacijskih rešitev.
  • Izboljšana ergonomija in delovni pogoji na delovnem mestu.

Naš obseg storitev vključuje:

  • Zasnovo in načrtovanje jasno predstavljenih rezultatov za točno določeno postavitev proizvodnega obrata.

Pridobite brezplačno neobvezujočo ponudbo zdaj

References