Rudnik Lefdal

Rittal in podatkovni center rudnika Lefdal.

Rešitve z globino. Podatkovni center rudnika Lefdal (LMD) postavlja nove standarde. Petnadstropni tunelski sistem s 75 komorami zagotavlja 120.000 kvadratnih metrov infrastrukturnega prostora s potencialno skupno zmogljivostjo 200 megavatov. 

“Podatkovni center rudnika Lefdal ne postavlja le standardov na področju visokozmogljivega računalništva. Osredotočen je tudi na trajnost, saj 100 odstotkov njegove energije prihaja iz obnovljivih virov. Natančneje iz vodne energije.“ 

Trdi Martin Kipping, podpredsednik za podatkovne centre pri Rittalu. Rittal se kot strateški tehnološki partner pri tem izjemnem projektu pridružuje.

Rešitve z globino:

Rittal bo podjetju LMD dobavil standardizirane module za podatkovne centre RiMatrix S, ki se ponašajo z visokimi rezultati glede fleksibilnosti in stroškovne učinkovitosti. Predkonfigurirani, prostorsko varčni moduli so dobavljeni v kontejnerjih in obsegajo deset ali dvanajst strežniških omar, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo, skupaj z razdelilnikom napajanja, klimatsko napravo in programsko opremo za spremljanje in upravljanje IT-infrastrukture. To omogoča prilagodljivo uporabo IT-sistemov za vse od kolokacije in zasebnih oblakov do ITaaS (IT kot storitev) in DCaaS (podatkovni center kot storitev).

Rešitev za nadzor klime je iz Rittalove linije paketov za tekoče hlajenje (LCP). LCP vsesava odpadni zrak iz strežnikov, ga s posebnim toplotnim izmenjevalnikom, ki je povezan s krogotokom hladne vode fjorda pri 7° C, ohladi na zahtevano vhodno temperaturo 15° C in ga vrne v sistem. Skupni rezultat je PUE (učinkovitost porabe energije) manjša od 1,1, kar zagotavlja visoko stopnjo energetske učinkovitosti. Poleg tega, da je porabljena elektrika poceni, je tudi zelo trajnostna, saj 97 odstotkov prihaja iz obnovljivih virov energije.

Podzemni podatkovni center ima še eno neprecenljivo prednost: varnost! V objekt obstaja le ena optimalna vstopna točka, skalna formacija pa zagotavlja naravno zaščito pred elektromagnetnimi valovi. Posebej usposobljeno varnostno osebje patruljira po celotnem objektu 24 ur na dan, 365 dni v letu. Tristopenjski postopek preverjanja pristnosti in inteligentni sistemi kamer zagotavljajo dodatno varnost.

Tukaj smo za vas.

Imate vprašanja? Pišite nam. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja o podjetju Rittal in podatkovnem centru rudnika Lefdal.

Narodna banka Kuvajta

IT z razpoložljivostjo 99,982%

99,982-odstotna razpoložljivost ali samo 1,6 ur izpadov na leto – to so zahteve Uptime Institute za certifikacijo podatkovnega centra v skladu s Tier III certifikati. Izziv, s katerim se sooča Kuvajtska narodna banka, je bil, kako opremiti nov...

Varnost informacijske tehnologije

Informacijska tehnologija deluje, ko vse funkcionira

Informacijska tehnologija deluje odlično in proizvodnja teče nemoteno. To je znak za optimalno in varno delovanje informacijske tehnologije.