29. apr. 2026

Prilagodljive rešitve za arhitekture podatkovnih centrov, ki jih poganja umetna inteligenca

Rittal na vrhu OCP EMEA 2026: Doba umetne inteligence zahteva standardizirano infrastrukturo

Hitro širjenje umetne inteligence (UI) prinaša novo dobo za infrastrukturo podatkovnih centrov po vsem svetu. Večja računalniška moč, večje gostote moči in povsem nove zahteve glede hlajenja in napajanja zahtevajo nove arhitekture in vedno večjo uporabo enosmernega toka. Na vrhu OCP EMEA 2026 v Barceloni (29.–30. aprila) bo Rittal predstavil praktičen koncept za dosego te preobrazbe. Poudarek bo na integrirani infrastrukturni rešitvi, ki združuje računalniško moč, hlajenje in napajanje kot standardizirano enoto, zasnovano za visoko gostoto UI in visokozmogljive računalniške aplikacije z arhitekturo OCP.

Vrsta OCP stojal, konfiguriranih kot en sam sistem, zagotavlja več kot megavat moči. Na levi je hladilna distribucijska enota (CDU), na sredini so visokozmogljiva stojala za računalniške module, na desni pa je stranski voziček za proizvodnjo in distribucijo enosmernega toka.
Ekstremne gostote moči, potrebne za aplikacije umetne inteligence, zahtevajo ne le natančno hlajenje in zanesljivo napajanje, temveč tudi mehansko integracijo, ki omogoča hiter prenos podatkov, hkrati pa zagotavlja stabilnost in zanesljivost.

Umetna inteligenca postaja ključni dejavnik gospodarske rasti in povzroča hitro naraščanje povpraševanja po visokozmogljivi infrastrukturi podatkovnih centrov po vsem svetu. Konvencionalni koncepti so že dosegli svoje fizične meje. V okviru projekta Open Compute Project (OCP) hiperskalerji, proizvajalci originalne opreme strežnikov in drugi ustrezni deležniki sodelujejo pri razvoju odprtih, skalabilnih standardov za prihodnjo infrastrukturo podatkovnih centrov. Rittal aktivno oblikuje te standarde v okviru OCP in bo na vrhu OCP EMEA v Barceloni predstavil koncept, ki ponazarja prihodnost infrastrukture podatkovnih centrov.

Megavatna računalniška moč umetne inteligence kot ponovljiv sistem

Poudarek je na kompaktnem infrastrukturnem sistemu (pod), ki neposredno integrira računalniško moč, neposredno hlajenje čipov na vodni osnovi in ​​distribucijo energije. To je odgovor na ključni izziv visoke gostote moči in hitre skalabilnosti. V nekaj kvadratnih metrih je mogoče namestiti več kot en megavat moči, kar je primerljivo z energetskimi potrebami celotnega stanovanjskega okrožja. Takšna koncentracija zahteva natančno hlajenje, varno napajanje in mehansko integracijo, ki omogoča hiter prenos podatkov, hkrati pa zagotavlja stabilnost in zanesljivost.

Koncept kompaktno združuje infrastrukturo v vrsto OCP stojal kot en sam sistem: centralna enota za distribucijo hladilne tekočine (CDU) na eni strani, visokozmogljiva stojala za računalniške module na sredini in stranski voziček za proizvodnjo in distribucijo enosmerne energije poleg strežniških stojal na drugi strani. To zmanjšuje izgube, povečuje skalabilnost in utira pot prihodnjim bistvenim infrastrukturam enosmernega toka.

Rittalov »Power-Sidecar« združuje tehnologijo večportnih polprevodniških transformatorjev (SST) podjetja DG Matrix z vodilnimi infrastrukturnimi sistemi podjetja Rittal, vključno s platformo zbiralk RiLineX.

»Takšni sistemi so sodobne osnovne napajalne enote za digitalno prihodnost. So kompaktno zgrajeni in zasnovani za visoke hitrosti prenosa podatkov ter so nenadomestljivi glede na naraščajoči pomen umetne inteligence v poslovanju in družbi,« pravi Thomas Schreiner, vodja razvoja poslovanja za hiperskaliranje pri podjetju Rittal. »Hiperskalerji so globalni pionirji novih arhitektur, ki bodo nato služile kot konceptualni modeli za druge sektorje, kot je kolokacija.«

Standardizacija za večjo hitrost z Rittalom in DG Matrixom
Hladilna distribucijska enota, ki jo je razvil Rittal, zagotavlja več kot en megavat hladilne zmogljivosti na vodni osnovi za neposredno hlajenje čipov v zelo kompaktnem prostoru. Zanaša se na modularizacijo za skalabilnost in enostavno servisiranje, vključno z »vročo zamenjavo«. Izkorišča oblikovne prednosti Open Rack V3, ki ga je Rittal razvil v okviru projekta Open Compute Project (OCP). Rittalov »Power-Sidecar« uporablja tehnologijo DG Matrixa za ustvarjanje enosmerne napetosti. Združuje tehnologijo večportnih polprevodniških transformatorjev (SST) podjetja DG Matrix, vodilnega svetovnega ponudnika rešitev polprevodniških transformatorjev, z vodilnimi infrastrukturnimi sistemi podjetja Rittal, vključno s platformo zbiralk RiLineX. Ta koncept je v celoti usklajen z arhitekturami OCP, vključno z Mount Diablo, in specifikacijami NVIDIA 800 VDC. Združljivost z Okolja 415/480 VAC, ±400 VDC in 800 VDC omogočajo prilagodljivo uvajanje. Rittal in DG Matrix bosta še naprej sodelovala pri širitvi infrastrukture, ki jo omogoča umetna inteligenca.

Obiskovalci lahko več izvedo na glavnem predavanju Thomasa Schreinerja na temo: »Infrastruktura za dobo umetne inteligence: omare z visoko gostoto, inteligentna energija, tekoče hlajenje – dostavljeno s hitrostjo in strokovnim znanjem«, 29. aprila ob 10.50, P1-115, P1-116 in P1-117.
Na razstavnem prostoru Rittal si bodo obiskovalci ogledali tudi nadaljnje inovacije, kot sta enota za distribucijo hlajenja v vrsti in nova rešitev za hlajenje z zadnjimi vrati, nameščena na omari MGX™, ki jo je Rittal razvil z NVIDIA za nove arhitekture.