Zgodovina

Mejniki na poti podjetja Rittal, da postane eno najuspešnejših podjetij na svetovnem trgu
Inovacije: izdelano v Nemčiji – od 1960
- 1961: Razvoj standardnega ohišja: AE ohišje je prvo serijsko ohišje
- 1964: Prvo Rittalovo prodajno zastopstvo v tujini, na Nizozemskem
- 1969: Prične se proizvodnja prvega velikega ohišja RS
Hitra internacionalizacija – od 1970
- 1971: Prvo Rittalovo hčerinsko podjetje, na Švedskem
- 1974: Friedhelm Loh postane predsednik uprave
- 1977: Sedež podjetja se preseli v Herborn
- 1979: Nadaljevanje odpiranj hčerinskih podjetij po Evropi
Širitev dejavnosti na druge celine – od 1980
- 1982: Predstavitev oddelka za proizvodno opreme za močnostne električne razvode
- 1982: Ustanovitev hčerinskega podjetja Rittal z lastnim proizvodnim obratom v ZDA
- 1983: Predstavitev oddelka za proizvodno klimatskih naprav
- 1984: Pričetek lastne proizvodnje v Angliji
- 1985: Na tržišče je lansirano novo PS 4000 ohišje – v samo treh letih postane to ohišje svetovni standard
- 1988: Začetki inovacij izdelkov prihodnosti na področju IT trgov z novo proizvodnjo linijo
Kampanja: velika kakovost – od 1990
- 1991: Po združitvi obeh Nemčij se prične odpiranje novih poslovalnic v novo nastali državi, distribucijski center v Bad Köstritzu
- 1993: Začetek širitve v vzhodno Evropo in Azijo
- 1994: Pridobitev certifi kata ISO 9001 in leta 1997 še ISO 14001
- 1997: Otvoritev sodobnega skladišča v Haigerju
- 1999: Predstavitev zasnove TS 8 ohišja
Globalni standardi – novo tisočletje
- 2004: Nova RimatriX5 sistemska infrastrukturna rešitev za podatkovne centre
- 2007: Lansiranje Rittal mednarodne servisne mreže
- 2008: Proizvodi in storitve združene pod “Mi smo sistem – hitreje – bolje – povsod” bazirajo na TS 8 sistemski zasnovi
- 2011: 50. rojstni dan družbe; TS 8 je globalni standard, z več kot 7,7 milijona enot v uporabi