Sistem povezovalnih ohišij VX25 Volkswagnov standard za tovarne v ZDA

Št. artikla: VX 7993517

Povezovalno ohišje, vključno z 200 mm podnožjem/podstavkom brez montažne plošče za namestitev ožičenja. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

Št. artikla:
VX 7993517
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Strešna plošča
Zadnja plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
brez montažne plošče
Podnožje/podstavek, višina 200 mm, sestavljen iz: 4 vogalnih elementov podnožja/podstavka iz jeklene pločevine, s sprednjimi obrobami 8660.02X, s stranskimi zaprtimi obrobami 8660.043, vodoravno deljenimi zadnjimi obrobami podnožja/podstavka, spodnjimi obrobami z izrezom na vrhu, zgornjimi obrobami z izrezom spodaj za kabelski vhod in z odlično zatesnjenim in samougasljivim krtačnim trakom 8660.09x
Izenačevanje potencialov strehe, stranskih plošč in plošč z uvodnicami se med montažo doseže samodejno prek kontaktnih elementov
Zgoraj ozemljena vrata z EMC ozemljitveno pletenico 2412.316 na okvirju ohišja z navojnim blokom
Udoben ročaj 8618.240 z vgrajeno ključavnico E1, dobavljen brez ključev (priloženo)
2 osnovni montažni plošči 8660.100 (priloženo)
LED sistemska luč 2500.300, 100–240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, brez vtičnice, nameščena na zgornjem sprednjem delu
Zaprta vrtat iz jeklene pločevine, enodelna, desni tečaj vrat, 180° tečaji
Pocinkane plošče za vhod kablov, tridelne, z izrezom za kabelski vhod in vgrajenim krtačnim trakom
Število vrat
2
Osnovni material
Sheet steel
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
2.200 mm
Različica ključavnice
3-točkovni sistem zaklepanja
z zapiralom VW E1
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
113,6 kg
Bruto teža
118,6 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177960077
Dokumentacija
White Paper
Tehnični listi
Data sheets