Snemljiva poševna streha za VX

Št. artikla: SZ 4000058

Za naknadno vgradnjo posameznih ali povezanih ohišij VX25 iz jeklene pločevine (lakirano), z največjo možno odprtino na mestu priključka na sosednjo streho.

Št. artikla:
SZ 4000058
Opis izdelka
Za naknadno vgradnjo posameznih ali povezanih lakiranih ohišij VX25 iz nerjavnega jekla, z največjo možno odprtino na mestu priključka na sosednjo streho.
Tehnični podatki
Previs strehe, spredaj: 8 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli in tesnila
Mere
Višina, spredaj: 35 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Opomba za model št.
Pri vseh povpraševanjih in naročilih navedite celotno kodo različice.
Podaljšani dobavni roki
Številka kode zasnove
Naklon strehe: 1 = 30° (standard EHEDG) ali 2 = 45°
Širina ohišja: ... mm (največ 1200 mm)
Globina ohišja: ... mm
1 = za prostostoječe ohišje VX
2 = za povezano končno VX ohišje, levo (s tesnilom T profila in priključnim priborom)
= za povezano končno VX ohišje, desno (s tesnilom T profila in priključnim priborom)
4 = za povezano VX ohišje, sredinsko (s tesnilom T profila in priključnim priborom)
Primer: 1 - 800 - 600 - 1 (poševna pritrditev s 30° naklonom strehe - širina 800 mm - globina 600 mm - za prostostoječe VX ohišje)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,1 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177937130